电池管理系统 (BMS) 可由很多功能模块组成,包括截断 FET、电量检测、电池电压监视器、电池电压均衡器、实时时钟 (RTC)、温度监视器以及状态机。现在也有很多类型的电池管理集成电路。功能模块的分组差异甚广——从提供均衡和监控并且需要微控制器 (MCU) 的简单模拟前端,到独立、高度集成的自主运行解决方案。
这款参考设计采用了 ISL94212 锂离子电池管理集成电路,可管理多达 12 串电池。该IC提供精确监测功能和三种电池平衡模式——手动平衡模式、定时平衡模式和自动平衡模式,具有广泛的系统诊断功能。BMS IC 通过 SPI 接口与主机 MCU 通信,并使用稳健、专有的双线菊花链系统与其他 BMS IC 设备通信。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL94212 Multi-Cell Li-Ion Battery Manager
|
电池前端集成电路 | 购买 / 样片 |
ISL8117 同步降压 PWM 控制器
|
降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |
RL78/G14 适用于电机控制、工业和计量应用的低功耗、高性能通用微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ICL3221E ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1µA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
|
RS-232 串行接口 | 购买 / 样片 |