智能锁是一种发展迅速的智能家居设备。用户可以通过指纹、近场通信 (NFC)、电容式触控或低功耗蓝牙通信等方式控制智能锁。另外,由于采用低功耗设计,窄带物联网 (NB-IoT) 也是一种可选方案。由于 RX130 微控制器 (MCU) 集成有电容式触控功能,因此实现了更小的电路板设计和更低的成本。对于包含更复杂指纹模块的先进系统而言,升级到 RX651 MCU 是算法设计的一个可选方案。

该方案可以支持与手机或智能家居路由器进行蓝牙通信。另外,NB-IoT 调制解调器可以支持 WLAN,且能够直接向云端发出警报。

主要特性:

  • 带有内置电容触控的高集成度 RX231 MCU
  • 低功耗设计,能够延长电池使用寿命
  • 震动传感器监控,会提醒可能的破坏和闯入

 

推荐产品

产品     描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RX130 成本优化的高性能微控制器,具有增强的触摸按键功能并支持5V操作 数据手册 选择特定设备
RX651 采用 RXv2 内核,闪存可达 2MB,高度集成,通用 MCU 数据手册 选择特定设备
       
LDO      
ISL9008A 低噪音,高 PSRR LDO 数据手册 购买/样品
ISL80103 高性能 3A 线性稳压器 数据手册 购买/样品
       
运算放大器      
ISL28130 单路微功耗,低偏移,RRIO 运算放大器 数据手册 购买/样品
       

description文档

file_download下载