这是一个多用途物联网 (IoT) 传感器板解决方案的参考设计。其目标应用包括工业预测性维护、智能家居/物联网设备(带手势识别)、可穿戴设备(活动跟踪)和创新型人机界面或 HMI (FingerSense) 解决方案的移动设备。这一参考设计是与瑞萨电子的合作伙伴 Qeexo 共同开发的,后者为边缘设备提供了自动机器学习平台 (AutoML)。

系统优势

  • 具有一个面向物联网的微控制器 (MCU),可以运行在120MHz主频,并具有2M嵌入式闪存
  • 解决方案包括空气质量传感器、光传感器、温度和湿度传感器、6 轴惯性测量单元和麦克风
  • Arduino 引脚允许扩展其他功能,例如支持 CAT-M1 和 NB IoT 频率的 BG96 蜂窝接口,以及 2G、GPS 和其他传感器

系统框图

图像
iot-sensor-board-machine-learning-bluetooth-low-energy-block-diagram

推荐产品

Product Description Featured Document Ordering
       
微控制器      
RA6M3 120MHz Arm® Cortex®-M4F 内核,具备高速 USB、以太网和 TFT 控制器 数据手册 选择特定设备
RA4W1 48MHz 蓝牙 5.0 低能耗单芯片 MCU 数据手册 选择特定设备
       
LDO      
ISL9007 高电流 LDO,低 IQ 和高 PSRR 数据手册 购买/样品
       
传感器      
ZMOD4410 室内空气质量传感器平台 数据手册 购买/样品
HS3001 高性能相对湿度和温度传感器 数据手册 购买/样品
ISL29020 低功率、高敏感度、光/数字传感器,带 I2C 接口 数据手册 购买/样品