选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
RX130 成本优化的高性能 32 位微控制器,带有增强触摸键功能并支持 5V 运行
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL854102 Wide VIN 1.2A Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL80410 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL32433E ±40V Fault Protected, 3.3V to 5V, ±15V Common Mode Range, RS-485/RS-422 Transceivers With Cable Invert and ±15kV ESD
|
带过压保护的 RS-485/422 | 购买 / 样片 |