Renesas 提供业界领先的微波和毫米波 (mmWave) IC 产品,适用于卫星通信 (Satcom) 市场,包括低噪声放大器 (LNA)、高频合成器和射频波束成形 IC。这些高性能射频产品,搭配 Renesas 的高精度定时和瑞萨的功率转换 IC,能够实现低成本、高效率、高可靠和小尺寸相控阵列天线解决方案。
Renesas 的卫星通信产品适用于下一代空中、海上和地面卫星通信系统,支持现有的 GEO 和/或新兴的 LEO/MEO 卫星图。我们的 IC 旨在支持与快速发展的卫星通信市场相关的所有常用频带和架构。\
Renesas 波束成形器 IC 产品组合包含三个发射 (Tx) 和三个接收 (Rx) RFIC,支持三个常用的卫星通信频带,Ku、K/Ka 和 CDL。这些 IC 能够简化相控天线的实现,大幅减少典型的热管理工作,降低与相控阵列相关的校准要求,从而降低整体解决方案的成本。