概览

该新型增强型通用公共无线接口 (eCPRI) 大规模多输入多输出 (MIMO) 远端射频单元 (RRU) 需要低相噪和杂散性能来避免通道阻塞和干扰。 该系统需要时钟信号中的确定性延迟和低相位偏移,并需要确保接收器相位同步控制在皮秒级别。 它是精确波束成形和 MIMO 架构的基础。 我们的解决方案由 RC38612 系统同步器、8V97003 微波合成器、高性能扇出缓冲器和超低噪音 LDO 组成。 方案采用优化设计,旨在实现高时钟精度、高集成度和高灵活性,从而为 5G 兼容网络和系统开发提供支持。

系统优势:

  • 高度集成的时钟源无需额外时钟设备
  • 支持同步以太网 (Sync-E)、JESD204B/C、IEEE 1588 G.8262.1 和 G.8262 电信边界时钟需求以及 G.8273.2 类 C/D 时间精度
  • 高性能毫米波宽带合成器可生成高达 18GHz 的输出频率

目标应用:

  • 用于 5G 大规模 MIMO 网络设备的无线基础设施
图像
eCPRI Mass MIMO for RRU