瑞萨电子协助 OEM 和一级供应商的开发人员为下一代汽车(如互联汽车)定义 E/E 架构。 R-Car 系列搭载高计算能力片上系统 (SoC),结合配备先进、实时和 16MB 闪存的 RH850/U2A MCU,提供足够的处理能力,可支持大量各种各样的通信通道。

系统优势:

  • 支持各种物理网络接口,包括 Gbit 以太网、高速串行接口、16ch CAN-FD、24ch LIN/UART、FlexRay、SENT、MOST 等。
  • 可扩展性能 R-Car GEN3 SoC,用于管理基于 Linux、Adaptive AUTOSAR 和 Classic AUTOSAR 的高级应用软件。
  • 高性能、多连接性微控制器管理实时相关任务以及与其他 ECU(网关控制器)的通信。
  • 高度集成的电源管理 IC 确保符合 ISO 26262 标准的电源供应,并针对 SoC 进行优化,在提供业界领先效率的同时降低了物料清单 (BOM) 成本。
图像
Connected Gateway for Future E/E Architecture

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
片上系统(SoC)      
R-Car H3 用于车载信息娱乐和驾驶安全支持的高端汽车片上系统 (SoC) 用户手册 联系销售
R-Car M3 适合中级汽车计算系统的汽车片上系统 (SoC) 用户手册 联系销售
       
微控制器      
RH850/U2A16 具有四个 400MHz CPU 内核的双核锁步结构汽车微控制器 联系销售 联系销售
       
预调节器      
RAA271050 用于汽车应用的 4A 高效同步降压稳压器 数据手册 联系销售
       
PMIC      
RAA271000 通用的车规级SoC 电源管理芯片 数据手册 联系销售
       
时钟发生器      
5P49V60 车用 VersaClock® 6E 可编程时钟发生器/td> 数据手册 购买/样品
5P35023 可编程 VersaClock® 时钟发生器 数据手册 购买/样品