概览

简介

SmartBond™ DA1469x 系列低功耗蓝牙®解决方案是一系列功能丰富的多核微控制器单元,用于无线连接。

该产品系列以瑞萨电子 SmartBond 系列的成功经验为基础,增加了三个额外内核,可提供更高的处理能力、资源、续航能力和电池寿命,让开发人员得以推动各种互联消费类应用的发展。 DA1469x 系列为开发人员提供了先进的连接功能,让设备不会过时,以满足各种应用的需求。 DA1469x 产品基于 Arm® Cortex-M33® 处理器,为开发人员提供更强大的处理能力,适用于高端健身追踪器、高级智能家居设备、虚拟现实游戏控制器等大型复杂应用。

此外,这些无线 MCU 具有可配置的 MAC,让制造商能够部署专有的 2.4GHz 和最新的低功耗蓝牙 5.2 协议,从而使实时定位系统 (RTLS) 的精确定位和游戏等应用的低延迟通信交换成为可能。 此外,为了增强其传感功能,该系列配备了传感器节点控制器 (SNC) ,该控制器可自主运行并独立处理来自相连传感器的数据。

最后,DA1469x 系列具有最先进的电源管理单元,可控制不同的处理内核并仅在需要时进行激活,从而实现一流的电源管理,同时消除了对单独 PMIC 的需求,并减小了整体系统尺寸。

优势

  • 支持复杂的应用,同时保证极低的功耗
  • 软件可编程协议引擎确保最终产品符合未来趋势
  • 实现丰富的用户体验
  • 为应用程序、数据和通信提供银行级安全性
  • 与现有无线 MCU 相比,BOM 节省高达 1.28 美元
  • 与现有无线 MCU 相比,可节省高达 38mm2 的 PCB 空间(组件 + 布线)

特性

  • 兼容蓝牙 5.2、ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类(欧洲)、FCC CFR47 第 15 部分(美国)和 ARIB STD-T66(日本)
  • 灵活的处理能力
    • 32kHz 96MHz 32 位 Arm Cortex-M33 搭配 16kB、4 路关联缓存和浮点单元 (FPU)
    • 灵活且可配置的低功耗蓝牙 MAC 引擎,可实现包含 HCI 层在内的控制器堆栈
    • 一个运行 uCode 进行传感器操作的传感器节点控制器
    • 基于 uCode 的电机控制器,可对模拟齿轮箱进行实际控制和观察
    • 优化的电源模式(延长睡眠、深度睡眠和休眠)
  • 存储器
    • 512kB 数据 SRAM,具有保留功能
    • 4kB 一次性可编程 (OTP) 存储器
    • 16kB 缓存 SRAM,具有保留功能
    • 128kB ROM(包括启动 ROM 和 用于闪存映像身份验证的 PKI 程序)
  • 电源管理
    • SIMO 降压 DC/DC 转换器(2.4V - 4.75V)
    • 四个用于外部设备的电源引脚,在 DA1469x 睡眠时保持活动状态
    • 支持锂聚合物电池、锂离子电池、纽扣电池、镍氢电池和碱性电池
    • 硬件充电器(高达 5.0V),具有可编程曲线和 JEITA 支持
    • 可编程的掉电检测阈值
  • 数字控制振荡器
    • 32MHz 晶振(最大 ±20ppm)和 RC 振荡器
    • 32kHz 晶振(±50ppm,最大 ±500ppm)和 RCX 振荡器
  • 应用加密引擎,配备 AES-256、SHA-1、SHA-256、SHA-512 和符合 FIPS 140-2 标准的真实随机数生成器 (TRNG)
  • 具有 10ms 分辨率的实时时钟 (RTC)
  • 4 个带 PWM 的 24 位通用上/下定时器

产品对比

应用

应用

  • 健康可穿戴设备
  • 运动腕表
  • 玩具
  • 消费类电器
  • 家庭自动化
  • 工业自动化
  • 语音控制遥控器
  • 访问控制
  • 游戏控制器和耳机

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
SmartBond™ emWin support for DA1469x
The emWin embedded graphics library developed by SEGGER Microcontroller is now offered with the SmartBond® DA1469x wireless microcontrollers.
Imaging 瑞萨电子
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package 瑞萨电子
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA14585/586, and DA1469x SoCs (System on Chip).
Software Package 瑞萨电子
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package 瑞萨电子
5 items

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 12.75 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 12.79 MB
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 12.55 MB
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 12.78 MB
4 items

示例代码

开发板与套件

开发板与套件

模型