Current Mode Active Clamp Forward Evaluation Board
The ISL6726EVAL1Z evaluation board is a 48V input to 5V output DC/DC converter that can output current up to 40A.
The ISL6726EVAL1Z board uses the ISL6726, an...
ISL6726 是一款功能强大的单端 PWM 控制器,适用于采用 N 沟道或 P 沟道有源钳位配置中的有源钳位正激转换器拓扑结构、非对称半桥拓扑结构和具有同步整流功能的标准正激拓扑的应用。 这是一款电流模式 PWM 控制器,具备众多特性,可简化使用过程。 其众多特性包括精密振荡器,可精确控制死区时间和最大占空比,带 180° 相移双向同步,可用于交错应用,可调节软启动和软停止,低功耗禁用模式,以及砖墙过流保护的平均电流限制。 这种先进的 BiCMOS 设计具有启动和工作电流低、开关频率可调至 1MHz 以上、大电流 FET 驱动器和传播延迟极低等特点,可快速响应过流故障。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 1.17 MB | |
手册 | PDF 8.73 MB | |
手册 | PDF 5.49 MB 日文 | |
手册 | PDF 2.58 MB 英语 , 日文 | |
产品变更通告 | PDF 268 KB | |
应用文档 | PDF 509 KB | |
应用文档 | PDF 397 KB | |
7 items
|
The ISL6726EVAL1Z evaluation board is a 48V input to 5V output DC/DC converter that can output current up to 40A.
The ISL6726EVAL1Z board uses the ISL6726, an...
The ISL6726EVAL2Z evaluation board is a 24V input to 12V output DC/DC converter that can output current up to 7.5A. It is implemented with Renesas' ISL6726 active clamp...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.