汽车级多芯锂离子电池管理器参考设计套件
ISL78714BMS5XBEKIT1Z 是一款参考设计套件,有助于测试汽车电池管理系统 (BMS) 解决方案的 ISL78714 锂电池组模拟前端 IC 和瑞萨电子 RH850 微控制器 (MCU)。RH850 与 ISL78714 设备通信,以监控电池电压、电池组温度和电流,记录重大故障检测及控制电池平衡。ISL78714...
RH850/P1M 微控制器功耗低,闪存容量高达 2 MB,RAM 容量高达 128 KB,具有增强型电机控制定时器、CAN 接口、SENT 和 PSI5 等传感器数字接口以及锁定 CPU、ECC、BIST(内置自检)和 ECM(错误控制模块)等安全功能,适用于底盘系统。 此外,仅 2 MB 的闪存产品是作为选件的内置 ICU-S(硬件安全模块)。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) 闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
Automotive BMS Application Model & Software BMS application models and software reduce the effort and time required to develop applications to estimate State Of Charge and State Of Health.
|
Software Package | 瑞萨电子 |
瑞萨 MCAL 瑞萨的 MCAL(微控制器抽象层)软件驱动程序可作为独立软件包获取。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
Green Hills Multi 多开发环境:快速开发、调试、测试以及优化嵌入式应用和实时应用。Green Hills 优化编译器:使用 C、C++ 和 Ada 生成最小和最快的代码。
|
IDE and Coding Tool | Green Hills Software LLC |
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850 IAR Embedded Workbench 可为 RH850 设备提供广泛支持。 IAR Embedded Workbench 是一套具备领先优化技术的完整开发工具,可用于创建强大的汽车应用程序。
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Green Hills MULTI Device-Support-Packages Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
|
IDE and Coding Tool | 瑞萨电子 |
7 items
|
ISL78714BMS5XBEKIT1Z 是一款参考设计套件,有助于测试汽车电池管理系统 (BMS) 解决方案的 ISL78714 锂电池组模拟前端 IC 和瑞萨电子 RH850 微控制器 (MCU)。RH850 与 ISL78714 设备通信,以监控电池电压、电池组温度和电流,记录重大故障检测及控制电池平衡。ISL78714...
The Y-RH850-P1X-100PIN-PB-T1-V2 Piggyback Board supports all devices of the RH850/P1M and RH850/P1M-E series in 100pin-package. It can be used standalone or in...
The Y-RH850-P1X-144PIN-PB-T1-V2 Piggyback board supports all devices of the RH850/P1M and RH850/P1M-E series in 144pin (0.4mm pin pitch) package. It can be used...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
模拟/功率器件 | 推荐产品 | 特性 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|---|
电源管理集成电路 | RAA270005KFP | RH850/P1x 的理想电源解决方案(MCU 内核内置稳压器)。 集成故障诊断和监控功能。 支持起动操作。 | [Document:1218401] | 联系销售 |