汽车级多芯锂离子电池管理器参考设计套件
ISL78714BMS5XBEKIT1Z 是一款参考设计套件,有助于测试汽车电池管理系统 (BMS) 解决方案的 ISL78714 锂电池组模拟前端 IC 和瑞萨电子 RH850 微控制器 (MCU)。RH850 与 ISL78714 设备通信,以监控电池电压、电池组温度和电流,记录重大故障检测及控制电池平衡。ISL78714...
ISL78714 汽车级锂离子电池管理器 IC 可监控多达14个串联电池,经过优化以满足严格的汽车性能、可靠性和安全性要求。该器件提供了电池管理系统中此类关键部件的所有功能,如精确的电池电压和温度监控、电池平衡和广泛的系统诊断。
在典型配置中,主 ISL78714 通过 SPI 端口和多达 29 个附加 ISL78714 器件通过一个可靠的专用双线菊花链连接在一起,与主机微控制器通信。这个通信系统非常灵活,可以用电容器隔离、变压器隔离或两者结合来实现。
包括三种电池平衡模式:手动平衡模式、定时平衡模式和自动平衡模式。自动平衡模式在从每个电池中消耗主机指定的电量后终止平衡。
ISL78714 封装在 64 引脚 TQFP 中,规定的工作温度范围为 -40°C 到 +105°C。
An NDA is required for the full Datasheet. Please contact your local Renesas sales representative for more information.
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 - 简易格式 | PDF 208 KB | |
手册 | PDF 5.20 MB 日文 | |
数据手册 | PDF 2.00 MB | |
白皮书 | PDF 576 KB 英语 | |
白皮书 | PDF 411 KB 英语 | |
应用文档 | PDF 389 KB | |
6 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
Automotive BMS Application Model & Software BMS application models and software reduce the effort and time required to develop applications to estimate State Of Charge and State Of Health.
|
Software Package | 瑞萨电子 |
1 item
|
ISL78714BMS5XBEKIT1Z 是一款参考设计套件,有助于测试汽车电池管理系统 (BMS) 解决方案的 ISL78714 锂电池组模拟前端 IC 和瑞萨电子 RH850 微控制器 (MCU)。RH850 与 ISL78714 设备通信,以监控电池电压、电池组温度和电流,记录重大故障检测及控制电池平衡。ISL78714...
ISL78714XB-EVKIT1Z 是一款评估套件,可辅助测试 ISL78714 锂电池组模拟前端 IC。ISL78714 可以监控电池电压和温度,并提供 14 位数值、单串电池平衡控制以及重大故障检测。ISL78714 也包含菊花链硬件以提供稳定的板间通信...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
博客 | 2022年9月13日 | ||
新闻 | 2022年6月2日 | ||
博客 | 2022年6月2日 |