瑞萨电子将其在汽车市场的丰富经验与专业时钟知识完美结合,帮助推动汽车电子系统的电子科技进步。 瑞萨电子的VersaClock®汽车时钟发生器是基于锁相环路(PLL)的产品,可为各种应用场景生成一个或多个时钟信号,包括但不限于:信息娱乐、仪表盘、驾驶辅助、平视显示器和ADAS等。
分数输出除法器技术可允许产生任何输出频率组合,即使是没有简单整数关系的组合。 时钟可选单端或差分时钟,并支持最新的PCI-Express和USB接口。 内置一次性可编程(OTP)ROM,确保客户能够定义单个设备,从而根据需要为多个用例供电。
用于信息娱乐或仪表板应用的点钟驱动LCD面板的生成是一个示例用例;其中,VersaClock设备可作为晶体振荡器的一个颇具吸引力的替代品。 得益于VersaClock时钟发生器的高度可配置特性,无论所需的点时钟频率如何,都可以使用单个PCB和BOM,从而减轻频率需求变化时对不同平台的条件限制。
Function |
Outputs (#) |
Output Type |
Output Freq Range (MHz) |
Input Freq (MHz) |
Inputs (#) |
Input Type |
Core Voltage (V) |
Output Voltage (V) |
Output Banks (#) |
Phase Jitter Max RMS (ps) |
C-C Jitter Typ P-P (ps) |
C-C Jitter Max P-P (ps) |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | Generator | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 3 | 50 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 1.714 | ||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | Generator | 7 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 5 | 50 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 2.376 | ||
VersaClock® 6E Programmable Clock Generator for Automotive | Clock Generator | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 4 | 46 | -40 to 105°C | |||
1.8 V to 3.3 V 1:4 LVCMOS High Performance Clock Buffer | Buffer | 4 | LVCMOS | 0 - 200 | 0 - 200 | 1 | LVCMOS | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | 1.259 | |||
1.8 V to 3.3 V 1:10 LVCMOS High Performance Clock Buffer | Buffer | 10 | LVCMOS | 0 - 200 | 0 - 200 | 1 | LVCMOS | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | 2.5 | |||
AutoClock 车用级可编程时钟发生器 | Generator | 40, 48 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650, 0.001 - 200 | 1 - 650 | 2 | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1.8, 3.3 | 1.8, 3.3 | 6, 7 | 34 | 45 | -40 to 105°C | 5.399 | |
1000fs Automotive Quartz-based PLL Oscillator | XO | 1 | HCMOS, LVDS, LVPECL | 0.75 - 1350 | 1 | -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40° to 105°C | 1.523 |
了解瑞萨时钟解决方案如何满足系统要求,并提供易于配置的功能。
大家好,我叫 Etienne Winkelmueller,是瑞萨电子负责汽车时钟解决方案的产品线经理。 今天我来和大家聊聊时钟。
就时钟而言,目前的挑战在于随着数据速率的提高和系统复杂性的增加,需要引入一套全新的要求,特别是更高的频率和更低的抖动。
此演示展示了如何使用集成时钟发生器,来创建系统所需的所有时钟。 这个特定只示例展示了瑞萨的 R-Car 系列 SoC,但该示例适用于任何类型的电子系统。
集成时钟发生器具备众多优点。 它们可以生成任何高达 350 兆赫的频率,单端或差分信号以及抖动达到 PCIE Gen 4 水平。 它们还具有展频或频率可重配置等其他功能。
易于配置是该器件最受欢迎的特点。 只需点击网站上的链接,在表格中填写您的技术需求。
用瑞萨集成时钟发生器代替多个晶体振荡器可以获得如下优势:节省占位空间、更丰富的功能、更高的灵活性和更低的成本。