ルネサスのDC/DCコンバータ製品ポートフォリオには、リニアレギュレータ、スイッチングレギュレータ、コントローラ、PMIC、パワーモジュールが含まれています。 これら製品群は、降圧、昇圧、降圧/昇圧をはじめ幅広いトポロジをカバーしています。

車載用途は、車載用パワーマネジメントページをご参照ください。

パワーマネージメント製品の"コスト"対"複雑さ"の比較

コスト複雑さTopology Legend概要
$starリニア・レギュレータ(LDO)シングル/マルチ出力リニア・レギュレータ/LDO
$$star star降圧レギュレータ(FET内蔵)コントローラ、ドライバ、パワーFETを1つのパッケージにまとめたシングル/マルチ出力の降圧レギュレータ
$$star star昇降圧レギュレータ(FET内蔵)コントローラ、ドライバ、パワーFETを1つのパッケージにまとめたシングル/マルチ出力の昇降圧レギュレータ
$$star star昇圧レギュレータ(FET内蔵)コントローラ、ドライバ、パワーFETを1つのパッケージにまとめたシングル/マルチ出力の昇圧レギュレータ
$$$$$star電源モジュール(インダクタとFET内蔵)コントローラ、ドライバ、パワーFET、インダクタが1つのパッケージに完全に統合された降圧モジュール
$$star star star star降圧コントローラ(外付けFET)ドライバ搭載/非搭載のシングル/マルチ出力降圧コントローラ
$$$star star star star starアナログ多・マルチフェーズ DC/DCスイッチング・コントローラドライバ搭載/非搭載のマルチフェーズ降圧コントローラ
$$$$star star star starパワーマネジメントIC(PMIC)特定の電源アプリケーション用のマルチ出力降圧/昇圧コントローラ、レギュレータ、LDO、およびその他の機能

PowerCompass™ツールを使用してもっと詳しく!

降圧、昇圧、および昇降圧コンバータ

ルネサスは、降圧、昇圧、および昇降圧トポロジを備えたDC/DCコンバータ、コントローラ、レギュレータの多彩なオプションを用意しています。

降圧コンバータ

降圧コンバータ、またはステップダウンコンバータとは何でしょうか。

降圧コンバータは、ステップダウンコンバータとも呼ばれ、電圧ステップダウンと電流ステップアップを行うDC/DCパワーコンバータです。 電源の電圧が、Vinより高いとき、コンバータにより電圧を下げます。 一般に、降圧コンバータは、最小の外付け部品で効率的なソリューションを提供します。

低電力のリニア・レギュレータと高効率のスイッチング・レギュレータのどちらがお客様の開発に適しているでしょうか。 リニア・レギュレータとスイッチング・レギュレータについての詳細をご覧ください。

昇圧コンバータ

昇圧コンバータ、またはステップアップコンバータとは何でしょうか。

昇圧コンバータとも呼ばれるステップアップコンバータは、入力電圧よりも大きな出力電圧を持つDC/DCパワーコンバータです。 ドライバは、Vinより低い電源の電圧を昇圧します。

昇降圧コンバータ

昇降圧コンバータとは何でしょうか。

昇降圧コンバータは、入力電圧より大きいか小さいかどちらかの出力電圧を生成します。 昇降圧ソリューションを使用する利点は、全電源電圧範囲にわたって出力電圧を調整できることです。 昇降圧コンバータ・ソリューションは通常、降圧コンバータ・ソリューションよりも効率が下がり、より大きいフットプリントが必要となります。

カテゴリ

ステップアップ(昇圧)

入力電圧より大きな出力電圧を持つDC/DCパワーコンバータ

ステップアップ/ステップダウン(昇降圧)

全電源電圧範囲において出力電圧の調整が可能

ステップダウン(降圧)

電圧降下・電流上昇用DC/DCパワーコンバータ

チャージポンプ(インダクタなし)

電源電圧の変換を行うモノリシックCMOS電圧変換IC

Product Selector: DC/DC Converters

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

High-Performance 80V Buck-Boost and Dual-Phase Controllers

A brief overview of the highest-performance 80V DC/DC controllers and why they are the best solutions for data center servers, 48V telecom and rugged industrial equipment designs that require extra voltage margin.