RA6M3 MCU 群组评估套件
EK-RA6M3 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对 RA6M3 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
入门
运行快速入门示例项目
- EK-RA6M3...
Aspinity's AB2 AML100 Application Board is a fully integrated analog event detection front end for power-constrained always-on products. The onboard AML100 analog machine learning processor uses near-zero power to accurately detect events from directly from raw, analog sensor data, keeping the MCU and other high-power digital processing chips in sleep mode unless an event is detected. The AB2 delivers straightforward integration of the AML100 with the Renesas RA6M3 on the Renesas EK-RA6M3 Quick-Connect IoT platform via an Arduino Uno v3 connector.
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
快速连接平台 快速连接平台通过提供兼容的硬件和软件构建模块,实现快速原型设计。
|
Other Hardware | 瑞萨电子 |
1 item
|
EK-RA6M3 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户对 RA6M3 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。