集成瑞萨电子的电机控制解决方案,专为高性能、高精度和高性价比应用量身定制。 我们的产品范围广泛,包括针对电机控制需求精心打造的设备、软件和工具。

此外,瑞萨电子还为机器人提供尖端技术,包括用于安全保障的功能安全措施,以及传感、系统控制和驱动系统等实时解决方案。 从工业自动化到通信机器人,瑞萨电子提供可扩展的解决方案和先进的功能和性能,以满足智能社会的需求。

应用

重置
High-Power 10.5kW Motor Control 10.5kW 大功率电机控制
12V Small Motor Solution 12V 小型电机解决方案
240V AC BLDC 电机控制
48V 位置控制
Unified Speed Control Solution for BLDC Ceiling Fans BLDC 吊扇统一调速平台
BLDC Traction Motor Drive BLDC 牵引电机驱动
DC Motor Driver PMOD PMOD™接口的DC马达驱动器
RX13T Motor Control RX13T 电机控制
RZ/A2M 机器人解决方案
xEV Inverter xEV 逆变器参考解决方案
Central Vacuum Cleaner 中央真空吸尘器
AC Servo Solution 交流伺服解决方案
AC Drive & General Purpose Inverter System 交流变频器和通用逆变器系统
Motor Control with Resolver 使用旋转变压器的电机控制方案
Motor Control System with Industrial Network and Functional Safety 具备工业网络和功能性安全支持的电机控制系统
具有 PFC 的大功率无刷直流吊扇
ROS-Based Robot Body Controller 基于 ROS 的机器人本体控制器
Triac-Based Motor Controller 基于双向可控硅的电机控制器
Household Water Pump 家用水泵
小型工业机器人
Inductive Position 带有感应式位置传感器 (IPS) 的 xEV 逆变器解决方案
Torque Control Solution 扭矩控制系统
Multi-Function Cordless Drill with Wire Detection 支持电线检测的多功能无绳电钻
Cordless Vacuum Cleaner 无绳吸尘器
Cordless Leaf Blower 无绳吹叶机
Cordless Single-Phase BLDC Hand Blender 无绳式单相 BLDC 手持式搅拌机
Solar Irrigation Pump Controller 智能太阳能灌溉泵控制器
Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System 用于电机控制系统的汽车监控功能扩展
电动工具的电机控制
E-bike System Solution 电动自行车系统
Electric Power Steering System 电子助力转向系统
Motor Generator System 电机发电机系统
Vibration Sensing For Motor Control 电机控制的振动检测
Absolute Inductive Position Sensor 绝对感应式位置传感器
Automatic Wine Cork Opener 自动开瓶器
Low Voltage Inverter for 2/3 Wheeler Traction Motor Control 适用于 2/3 轮牵引电机控制的低压逆变器
适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的主执行器
适用于家居自动化或楼宇 HVAC 系统的从执行器
Servo Motor Control for Robot Limbs 适用于机器人四肢的伺服电机控制
3-Phase Motor Control with RISC-V Core ASSP 配备 RISC-V 内核 ASSP 的三相电机控制
Smart BLDC Fan with Humidity & Sensors 配备湿度和气体传感器的智能 BLDC 风扇
High Performance Power Solution for MPUs 面向 MPU 的高性能电源平台
High Power, Compact BLDC Motor Control 高功率、紧凑型 BLDC 电机控制
High-Performance Vision AI System 高性能视觉 AI 系统
Highly Efficient and Cost Optimized Smart Heat Pump 高效率且成本优化的智能热泵
BLDC Fan with Remote Speed Control & LED Display 高端 BLDC 控制电风扇
400V/2kW Synchronous Motor Controller with HMI Controller 高端电机控制