该电网故障电流指示器是低功耗设计系统的一个例子,向客户展示了最有效的系统实现方法。
故障指示器单元采用瑞萨的高性能 RA2 MCU 系列,其中包括 16 位 SAR ADC、24 位 sigma-delta ADC、COMP、系统控制、触摸控制、超低功耗等。在数据收集单元中,RL78/G13 是一种低功耗标准功能 MCU,具有面向通用产品应用的丰富的产品系列。Bluetooth 用于两个板之间的通信。结合瑞萨的高性能电源和模拟解决方案,该系统可以最大程度地降低空闲状态的静态电流。这有助于节省待机状态下的功耗。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL28134 5V Ultra Low Noise, Zero Drift Rail-to-Rail Precision Op Amp
|
精密运算放大器 (Vos <1mV), 通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
ISL60002DIH330 Precision Low Power FGA Voltage References
|
电压基准源 | 购买 / 样片 |
ISL88002 Ultra-Low Power 3 Ld Voltage Supervisors in SC-70 and SOT-23 Packages
|
电压监控器及重置集成电路 | 购买 / 样片 |
RA2A1 带有 48 MHz Arm® Cortex®-M23 并集成有 24 位 Sigma-Delta ADC 的 32 位微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RL78/G13 适用于通用应用的低功耗、高性能微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL97634 White LED Driver with PWM Dimming
|
LED 背光驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL80031 3A Synchronous Buck Converter in 2x2 DFN Package
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL9113 Low Input Voltage and High Efficiency Synchronous Boost Converter with 1.3A Switch
|
升压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
ISL6294 High Input Voltage Charger
|
单节电池充电 | 购买 / 样片 |
ISL85403 2.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |