该门禁系统用于通过NFC卡,摄像头或手动输入用户信息提供经过身份验证的访问并存储用户信息。 电容式触摸按键确保在长时间使用中不会遇到机械钥匙故障。 提供触感反馈,用于在触摸时主动响应用户。 提供接近传感以实现自动唤醒功能。 移植 Linux 或 Android 操作系统的选项为用户提供了 UI 体验方面的灵活性。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA215300 高性能 9 通道 PMIC,支持 DDR 存储器,内置充电器和 RTC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
5P35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
AT25QL128A 128Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
ISL29501 Time of Flight (ToF) Signal Processing IC
|
接近传感器 | 购买 / 样片 |
RZ/G2L 配备双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU 和单核 Arm® Cortex®-M33 (200 MHz) CPU、3D 图形加速引擎和视频编码解码引擎器的通用微处理器
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
PTX105R 符合 NFC Forum 要求的中功率多协议读卡器
|
近场通信(NFC) | 购买 / 样片 |
DA7280 Low Power High-Definition Haptic Driver for Next Generation Human Machine Interfaces
|
触控驱动器 | 购买 / 样片 |
DA7211 Ultra-Low Power 1.8V Stereo Audio Codec with True-GND Headphone Driver
|
音频编码解码器 | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
RL78/G22 具卓越低功耗性能和丰富电容式触摸通道的通用微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |