图像
RISC-V 是一种自由开放的RISC 指令集架构 (ISA),通过开放式协作,可实现跨行业与跨应用的自由设计。
通过实施基于RISC-V架构的CPU在内的商业产品,让瑞萨能够为客户提供更多的选择,并促进许多行业的创新。瑞萨采用了RISC-V 的开源平台,允许客户灵活选择最适合其设计的平台。 无论是通用或是专用的处理器,瑞萨都为这些RISC-V 产品组合提供同样可靠的世界级可靠性、生态系统以及支持。
瑞萨率先推出基于 RISC-V 的 32 位微控制器产品,包括了一系列用于特定目标市场的 ASSP,而通用 MCU 系列则面向广泛市场。 一些应用领域包括电机控制、语音驱动人机界面、工业控制、混合信号和物联网。
ASSP EASY 产品组受益于与广泛的战略合作伙伴所开展的紧密合作,实现了高成本收益的、高效率的以应用为中心的解决方案组合的承诺。这些 ASSP 通过 IDH 直接设计和支持的专用软件、套件和工具,可为瑞萨客户提供交钥匙解决方案。
通用 MCU 面向全球广泛市场,并得到瑞萨生态系统工具(包括 e² studio和商业合作伙伴)的大力支持。 这些 MCU 嵌入了 Renesas 自主设计的 RISC-V CPU 内核,具有可扩展、高性能和高能效的特点。
瑞萨的 RZ 微处理器家族同样提供了包括 RISC-V CPU 内核的 RZ/Five 微处理器。
Bit Size |
CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
QSPI Interface (#) |
ADC |
PGA (ch) |
DAC |
High-Speed Analog Comparator (ch) |
Timer |
Comm. Interface |
I3C (ch) |
Serial Sound Interface (ch) (#) |
PDM Interface |
IrDA (ch) |
DMA |
I/O Ports |
LVD |
Watchdog Timer (ch) |
Supply Voltage (V) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
PLP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||||||||||
基于 RISC-V 的电机控制 ASSP EASY MCU | 32 | RISC-V (N22) | 32 | 48 | 0 | 16 | 0 | 12-Bit x 8 ch, 12-Bit x 10 ch | 3 | 8-Bit x 2 ch | 2 | 16-Bit x6 ch | SCI x 1 ch | 0 | 0 | 否 | 0 | DTC | 28, 20 | 是 | 2 | 2.7 - 5.5 | HWQFN | 32, 24 | -40 to +125°C | N/A |
采用 Renesas RISC-V CPU 内核的超低功耗 48MHz MCU | 32 | RISC-V | 48 | 128 | 4 | 16 | 0 | 12-Bit x 4 ch, 12-Bit x 6 ch, 12-Bit x 8 ch, 12-Bit x 10 ch | 0 | 8-Bit x 2 ch | 2, 1 | 16-Bit x8 ch, 32-bit x1 ch | IIC x 1 ch, IIC x 2 ch, SPI/I2C/Uart x 1/2/1 ch and more... |
0 | 0 | 否 | 1, 0 | DTC | 42, 26, 18, 12 | 是 | 2 | 1.6 - 5.5 | HWQFN, WLCSP | 48, 32, 24, 16 | -40 to +125°C, -40 to 125°C | N/A |
基于 RISC-V 的语音 HMI ASSP EASY MCU | 32 | RISC-V (D25F) | 100 | 256 | 16 | 128 | 1, 0 | 12-Bit x 4 ch, 12-Bit x 6 ch | 0 | 12-Bit x 2 ch | 0 | 16-Bit x4 ch, 32-Bit x4 ch | SCI x 2 ch, SPI x 1 ch | 1 | 2 | 是 | 1 | DMA 8 ch, DTC | 36, 25, 19 | 是 | 2 | 2.7 - 3.3 | HWQFN | 48, 32, 24 | -40 to +85°C | N/A |
Watch this lab overview of the features, low-power operation, design resources, and fast prototyping board for the general-purpose RISC-V MCU with Renesas core.
|
RISC-V释放您的想象力 | 博客 | 2024年3月26日 |
瑞萨率先在业内推出采用自研CPU内核的通用32位RISC-V MCU | 新闻 | 2024年3月26日 | |
|
RISC-V to the Core: New Horizons | 博客 | 2023年11月30日 |
瑞萨推出第一代32位RISC-V CPU内核 | 新闻 | 2023年11月30日 | |
|
对质量的承诺以确保产品的可靠性 | 博客 | 2023年5月17日 |
Renesas Expands RISC-V Embedded Processing Portfolio with New Voice-Control ASSP Solution | 新闻 | 2023年3月30日 | |
|
“成熟稳定 安全可靠”, 瑞萨微控制器专为您打造… | 博客 | 2023年3月13日 |
瑞萨电子推出全新电机控制ASSP解决方案,扩展其卓越的RISC-V嵌入式处理产品组合 | 新闻 | 2022年9月8日 | |
|
RISC-V-Based ASSP EASY – The Start of a New Development Journey | 博客 | 2022年8月27日 |