1. Home
    2. Promotions

RL78 快速解決方案

此頁面將提供各種「快速上手」的解決方案,為您的產品開發提供協助。

可下載的文件:

  • User's Manual
  • Sample S/W Source Code
  • Circuit Diagram
  • PCB & BOM
RL78 Quick SolutionRL78 Quick Solution

RL78 快速解決方案

此頁面將提供各種「快速上手」的解決方案,為您的產品開發提供協助。

可下載的文件:

  • User's Manual
  • Sample S/W Source Code
  • Circuit Diagram
  • PCB & BOM

解決方案範例

智慧血壓計

產品: RL78/L1A

此設備可以用來測量收縮壓、舒張壓與脈搏等數值,並可透過LCD螢幕和智慧型手機的應用程序來確認測量結果和電池的百分比。 使用者只需按下智慧血壓計或應用程序上的按鈕,即可自動開始進行測量。使用RL78 / L1A,您可以操作各種感測器,並透過RL78 / G1D的BLE功能將您的讀數同步到智慧型手機。豐富的內建周邊功能實現了降低成本的需求。

  • Smart Blood Pressure Monitor Board Image

    Board Image

  • Smart Blood Pressure Monitor Solution Image

    Solution Image

*This solution is a non-medical device.

2017/12/8

安全光幕

產品: RL78/G11

工作安全始終是最重要的議題,尤其是當工作人員必須以各種形式的危險動作在機器附近工作時。雖然有時可以用機械警衛來執行這項工作,但光幕是更符合人體工學的解決方案,且可以提高生產力。安全光幕是由發射器和接收器組成的,被設計使用於工作檯,一旦有中斷的情況,系統會自動切斷正在使用的機器的電流。

  • Safety Light Curtain Board Image

    Board Image

  • Safety Light Curtain Solution Image

    Solution Image

2017/12/1

智慧體脂計

產品: RL78/L1A

在此設備上輸入性別、年齡、身高等資料後,即可測量如體脂肪等相關的健康管理資訊。LCD螢幕上可顯示根據重量和生物阻抗計算的結果值,並透過智慧型手機APP同時進行確認。該解決方案是透過使用結合了豐富類比周邊和LCD的RL78 / L1A以及RL78 / G1D BLE通訊功能來實現的,適用於醫療生物感測的相關應用。

  • Smart Body Fat Scale Board Image

    Board Image

  • Smart Body Fat Scale Solution Image

    Solution Image

*This solution is a non-medical device.

2017/11/10

高階瓦斯爐

產品: RL78/G11

此解決方案將展示如何結合RL78 / G11 MCU與其加強的內建周邊,創造一個可以提高瓦斯爐安全性的應用。RL78 / G11高階瓦斯爐解決方案是專為瓦斯爐而設計的,可以即時監測點火成功、瓦斯外洩、熄火或乾燒等狀態。一旦偵測到任何錯誤的情況,氣體將由電磁閥自動關閉。

  • High-End Gas Cooker Board Image

    Board Image

  • High-End Gas Cooker Solution Image

    Solution Image

2017/11/09

水質檢測器

產品: RL78/G11

此裝置可檢查水質,包含工業廢水、水族館水缸內等的有害物質。透過將裝置的前端浸入水中,輕輕攪拌除去所有氣泡,即可檢測TDS(總溶解固體量)在水中的含量。測量值會顯示在附加的液晶螢幕上,並藉由按壓Hold按鈕保存,便於觀測和紀錄。另外也可透過Temp按鈕顯示溫度(攝氏 /華氏)。此裝置附有自動關機功能,5分鐘內一直呈現待機狀態的話即會自動關閉。

  • Water Quality Tester

    Board Image

  • Water Quality Tester Solution Image

    Solution Image

2017/10/11

移動式環境檢測器

產品: RL78/G11

環境條件經常需要在各種情況下被記錄,例如: 農業環境調查、工廠環境審核和辦公室的節能監測等等。

移動式環境檢測器是一種可便於隨時追蹤溫度、濕度和亮度,並顯示在液晶螢幕上的工具。該解決方案適用於IoT傳感器模組。

只需使用四個按鈕即可設置溫度、濕度和亮度的最高值和最低值。設定值被保存在data flash中,一旦超過指定的上下限,警報將發出蜂鳴聲,警示箭頭也會出現在LCD模組上。

  • Portable Environment Monitor

    Board Image

  • Portable Environment Monitor Solution Image

    Solution Image

2017/10/11

PowerPoint 簡報器

產品: RL78/G1D

使用無線簡報器在報告期間流暢地操作投影片。只要在RL78/G1D電路板上按幾個按鈕,就能夠完成上一頁/下一頁/關閉螢幕等操作,還可透過BLE(低功耗藍芽)通訊交換資料。

  • PowerPoint Presenter Board Image

    Board Image

  • PowerPoint Presenter Solution Image

    Solution Image

2017/5/30

智慧上鎖  

產品: RL78/G1D

只要使用智慧型手機的應用程式,就能遠端為門上鎖與解鎖。有了內建警報器模式(大門鎖鍊在上鎖狀態下遭破壞時啟動)和密碼管理功能,將可提高整體安全性。只要使用RL78/G1D低功耗藍芽微控制器連接智慧型手機,就能辦到。

  • Smart Lock Board Image

    Board Image

  • Smart Lock Mobile Apps UiImage

    Mobile Apps UI

2017/5/30

煙霧感測警報器

產品: RL78/I1D

當煙霧濃度超過臨界值並偵測到煙霧產生時,LED燈將會開始閃爍,並發出警報音警告使用者。使用內建OPA、ADC、12位元IT、I/O和其他週邊連接功能的超低功率的RL78/I1D,將可降低系統成本,並延長系統的使用壽命。

  • Smorke Detector Board Image

    Board Image

  • Smorke Detector Solution Image

    Solution Image

2017/5/30

智慧型 LED

產品: RL78/G1D

可以使用智慧型手機上的應用程式,輕鬆調整LED照明亮度。只要使用RL78/G1D低功耗藍芽微控制器連接智慧型手機,就能辦到。

  • Smart LED Board Image

    Board Image

  • Smart LED Mobile Apps UiImage

    Mobile Apps UI

2017/5/30

* The above images are of prototype boards by Renesas, not available for sale.

Contact