1. Home
    2. 活動
    3. 2017

瑞薩RL78/L1A免費實作課程

RL78/L1A是瑞薩內建LCD 驅動、12位元A/D、12位元D/A,以及高精度軌對軌運算放大器(rail-to-rail OPAMP)的產品。

主要特色及應用如下:

 

【主要特色】

1.  低功耗

  • Sleep時,耗電流為2.3uA
  • Stop時,耗電流為0.3uA

 

2.   2組軌對軌以及1組一般OP, 剛好符合儀表需求

 

3.    類比切換開關及低阻抗開關

  • 提供4組類比切換開關以及3組低阻抗開關, 提供各種Sensor放大需求

 

4.   12位元A/D高速轉換器

  • 最大支援15個 channel 輸入.
  • 提供自動平均演算功能
  • 最高速3uS 的單次轉換

 

5.  內部Vref

  • 提供1.5,1.8,2.048,2.5 等4種內部參考電壓

 

6.   內建LCD 驅動電路

  • SEG可自由選擇在LCD或是GPIO上使用。最大化電路設計的可用性,最大支援到8 COM的驅動。如果只用4 COM,則還可以使用自動閃爍功能。內建驅動電路,可以驅動5.25V~3V的LCD玻璃,另外也可使用外部驅動電路。

 

7.   內建萬年曆及鬧鐘功能(RTC)

 

8.   支援Event Link,可大幅降低CPU負擔(搭配DTC)

 

【主要應用】

  • 醫療產品: 血壓計、血糖計、體重計
  • 各式儀表: 電壓電流計、流量計、氣壓計
  • 家用產品: 體重計、料理秤

 

<活動注意事項>
1. 若您非My Renesas會員,請先點選註冊為會員。 完成會員註冊後,請再次回到此活動頁面,點選「立即報名」, 依照步驟完成活動登記手續。
2. 活動登記完成後,您將收到一封完成課程登記的電子郵件通知。若您未收到登記確認信,請Email至 angelina.lee.te@renesas.com 或致電 (02)8175-9618 李小姐,確認是否報名成功。
3. 活動場地備有桌上型電腦,無需自行攜帶筆電。
4. 因報名人數踴躍,台灣瑞薩電子保留最終名單審核權利。請靜候上課通知結果,上課前三天將以電話與您再次確認當天是否出席。

5.課程開放對象以客戶為主。合作夥伴或同業如有需求,請與瑞薩代理商聯繫。

 

---------------------------------------------------------------<  課程內容及交通資訊 >---------------------------------------------------------------

 

 

       上課日期:2017年11 月24日(五)
       上課地點:台北市復興北路 99 號 (恆逸資訊)

 

課程內容與時程

 

 

交通資訊

1. 捷運:捷運松山新店線/文湖線 南京復興站 出口7
2. 公車:
捷運南京東路站 - 74、638、652、685
南京復興路口 - 0東、46、248、254、266、279、282、282副、288副、288區、292、292通化街、306三重客運、306大都會客運、306、307、711、604、605直、622、652、668、675、紅25、棕9、棕10、泰山-指南宮(經公館)、泰山-指南宮(經中興橋)、泰山-指南宮(經中興橋)
3. 客運:國光客運(三重-基隆/中壢-基隆)

 

Menu
Contact