1. Home

Renesas Synergy™ 解决方案

Renesas Synergy™ 解决方案套件除了典型的嵌入式产品开发套件,还提供实际产品示例和捆绑技术,让您的硬件设计先人一步。

Renesas Synergy™ 解决方案分为两类:产品示例(PE)套件和应用示例(AE)套件。

 

 

产品示例 (PE)

产品示例作为解决方案,提供了特定终端产品的“设计示例”指导说明。PE真实呈现了实际终端产品的设计方式。部分Renesas Synergy™ PE设计可以重复用于实际终端产品,以节省时间。还可以使用PE设计中的设计历程文件,其描述了原PE设计师的决策过程。因此,开发人员可以通过修改PE设计,满足其特定的需要。PE设计历程记录了做出设计选择的方式和原因,以及选择组件和方法背后的理由。

PE提供了完整而优化的硬件设计,包括完整的文件、物料清单(BOM)和印刷电路板布局用Gerber文件。

 

 

 

PE-HMI1

人机界面

 

  • 基于Renesas Synergy™ S7系列MCU
  • 7英寸WVGA TFTLCD,带电容触摸覆盖层
  • 高速有线和无线连接
  • 以太网、USB-HS主、从设备、Wi-Fi、蓝牙和BLE、CAN、SDHI、摄像头、RS232/RS485

 

PE-DAQ1*

数据采集

 

  • 基于Renesas Synergy™ S3系列MCU
  • 工业环境监测器
  • 传感器融合,低功率
  • IEEE-802.15.4 6LoWPAN 网状网络
  • 运动、湿度、温度、压力、光传感器

 

PE-SNS1*

智能网络传感器

 

  • 基于Renesas Synergy™ S1系列MCU
  • 运动检测器/占位传感器
  • BLE
  • AAA 电池供电

 

*目前计划中

 

Renesas Synergy™ 解决方案:应用示例

应用示例套件包括多个组件,展示了Renesas Synergy™平台本身及相关多种技术的使用。该综合套件内含众多解决方案,包括开发套件、产品示例、瑞萨电子Synergy™ VSA和QSA软件附加项目,以及来自其他供应商的插件和组件。从有线或无线网络、连接协议、智能传感器、安全和加密、功能安全到电容触摸屏或马达控制,AE为新设计提供了巨大的领先优势。所有AE都配有完整的应用说明文档,还包括基于SSP的e2 studio 软件项目。

 

AE-CAP1*

云连接系统

 

技术特点:

 

  • 瑞萨电子第三代触摸屏技术
  • 自动调整

 

 

* 目前计划中

Confirm below disclaimers

Input Renesas account name and password

您可以使用下方的筛选器来筛选样例程序和应用手册。

Confirm below disclaimers

Input Renesas account name and password

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.

Contact