1. Home

Renesas Synergy™ 微控制器

优质产品需建立在高质量的基础之上。Renesas Synergy™ 微控制器 (MCU) 拥有广泛的性能和功能范围,几乎能够满足任何采用嵌入式系统控制的终端产品的可扩展性、功耗和性能需求。Renesas Synergy™ MCU设计用于快速拓展的IoT市场,内置功能可便于连接、建立牢靠的安全保障、确保可靠的安全性和创建人机界面。

 

瑞萨电子开发出了四大系列的MCU,使用范围覆盖从小型移动设备到大型高性能计算密集型应用程序的终端产品。每个系列的Renesas Synergy™ MCU都是同一家族产品的一部分,功能和管脚都兼容,便于扩展和不同设备间的代码重复使用。

 

Renesas Synergy™ 微控制器产品组合

Renesas Synergy™ 家族产品中的四大MCU系列包括:

高性能

核心频率
200-300 MHz

超快处理器内核、安全连接和业内大型内存尺寸,为开发人员打开了众多用于连接物联网应用的设计选项,打破了开发人员与工程团队之前所面临的阻碍。



了解更多 »

高集成度

核心频率
100-200 MHz

S5系列MCU拥有安全的连接套件、大容量存储器和串行存储器扩展、高精度模拟、带2D引擎的TFTLCD图形和众多内置安全功能,适用于板上功能强大的嵌入式控制应用。


了解更多 »

高效

核心频率
32-100 MHz

增强的CPU处理能力、安全连接、先进的模拟和计时控制、安全自测功能、段式LCD和电容触控,所有这些都建于功率极低的半导体工艺之上,构成智能IoT传感器和局部控制的主要要素。


了解更多 »

超低功耗

核心频率
高达32 MHz

S1系列所打造的超低功率MCU在不牺牲模拟功能、安全连接或可靠安全保障的同时,为便携应用或必须长时间待机的应用提供了超长的电池寿命。



了解更多 »

可扩展性和兼容性

Renesas Synergy™ MCU 利用管脚兼容性可在整个组合范围内向上和向下扩展存储器容量和功能。这意味着给定MCU系列中相似程序包之间具有普适性的管脚兼容性,且不同MCU系列中相似程序包之间也具有极其相似的管脚兼容性。由于Renesas Synergy™ MCU在设计之初就考虑到了管脚兼容性,因此,甚至可以打造具有多个尺寸互相包含程序包(较小尺寸程序包包含在较大尺寸程序包内)的电路板布局,为您的终端产品提供灵活的制造选项。

整个Renesas Synergy™ MCU组合还具有外围设备兼容性,这意味着特定的外围设备(如UART或计时器)在所有MCU系列中都拥有相同的基线功能,但外围设备在功能上只能向上兼容更高版本的MCU。为某MCU系列开发的软件很大程度上可以重复用于其他系列的MCU。一次开发,多次使用。这同时也简化了维护、文档记录,从而节省了时间。

 

以下示例显示了不同级别的家用和商用安全面板是如何进行扩展并利用Renesas Synergy™ MCU兼容性的。

 

Renesas Synergy™ 平台兼容性示例:构建自动化

 

 

带TFTLCD的高端安全面板

  • High-End Security Panel with TFTLCD
  • 让高端面板用S5系列的双倍CPU速度和大闪存
  • 图形帧存储用大容量片上SRAM
  • 无需使用外置RAM 2D图形加速器以及支持高达WVGA分辨率的TFTLCD面板

带TFTLCD的经济安全面板

  • High-End Security Panel with TFTLCD
  • 片上彩色TFTLCD控制器为廉价显示器打造高达VGA的分辨率,提升用户体验
  • 以太网网络连接
  • 高品质音频,提升用户体验
  • 大容量2 MB片上闪存加上QSPI接口对应图形和语言存储

低端安全面板

  • High-End Security Panel with TFTLCD
  • 片上段式LCD控制器使得用户可以使用价格较低的显示玻璃
  • 以电容触摸代替机械按钮,提升体验并降低制造成本
  • 低功耗设计成就了更小的备用电池

无线运动检测器

  • High-End Security Panel with TFTLCD
  • 低功耗可延长电池寿命
  • 低功耗片上模拟接口能够在CPU休眠时以低功率模式检测运动
  • 小外形封装便于打造便携的解决方案

 

 

Contact