RL78 系列开发环境

瑞萨入门套件(包括所有必要的评估板、仿真器和初始安装软件)、“快速原型板”和其他评估板(用于 MCU 的简易测试)以及各种合作伙伴公司解决方案使用 RL78 系列 MCU 有效支持评估和开发。

 

 

瑞萨入门套件

图像
rx-mcu-starter-kit-s

用于评估和引入 MCU 的多合一工具包
您是否需要开始您的 RL78 系列评估? 如果是,这将是您最好用、最实惠的开发工具包。 您可以获得评估或引入 MCU 所需的所有开发环境要素。 该 CPU 板的应用接头可用于输出来自 MCU 的控制信号,并连接到用户系统进行调试。

从入门套件产品列表中搜索 >>

 

 

 

评估板

快速原型板

图像
rl78-fpb

可进行快速原型设计的内置仿真器电路和高可扩展性

该快速原型板 (FPB) 配备有 RL78 微控制器,是一款专用于各种应用原型开发的评估板。 它具有与 E2 仿真器 Lite 同等的内置仿真器电路,以便您编写/调试程序,而无需其他工具。 此外,它具有很高的可扩展性,内置 Arduino 和 Pmod™ 等接口,并借助通孔接入微控制器的所有引脚。

了解更多 >>

 

 

 

目标板(CPU 板)

图像
CPUboard

快速、轻松的评估

这些评估板适合初学者使用,而且便于评估 MCU 的操作。 您可以将 MCU 的所有引脚连接到评估板边缘的连接器上,从而使用现成的通用评估板创建评估电路。

了解更多(目标板/RL78 系列的 CPU 板) >>

 

 

特定领域的评估板

图像
capacitive-touch-evaluation-system-rl78g23

RL78/G23 的电容式触控评估系统

您可以使用该评估套件中的 RL78/G23 轻松评估触控键解决方案。 购买之后,您可以使用包含在套件中的评估板和软件立即开始评估。

了解更多 >>

 

图像
rl78-g1d-evaluation-board_e

RL78/G1D 评估板

RL78/G1D 评估板包括按压开关和 LED 等外设功能。 该评估板简化了 RL78/G1D MCU 的评估,以及低功耗蓝牙® 应用的开发和评估。

了解更多 >>

图像
RL78H1D-kit

RL78/H1D 血压监测评估套件

此 RL78/H1D 血压监测 (BPM) 评估套件是评估示波血压测量的理想解决方案。 该解决方案以瑞萨的 RL78/H1D 微控制器为基础。

了解更多 >>

从评估板产品列表中搜索 >>

 

合作伙伴提供的解决方案

您还可以使用来自瑞萨合作伙伴的各种解决方案。

了解更多 >>

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 12.02 MB 日文
1 item