1. Home
    2. 瑞萨电子的中国大学计划
    3. 瑞萨杯-全国大学生电子设计竞赛
    4. 2015年

2015全国大学生电子设计竞赛仪器和主要元器件清单

【本科组】

  • (1) 仪器清单

    60MHz 双通道数字示波器 
    100MHz 双通道数字示波器
    500MHz 双通道数字示波器
    低频信号发生器(1Hz~1MHz)
    高频信号发生器(1MHz~120MHz)
    300MHz 信号源
    双通道函数信号发生器(100MHz,DDS)
    函数发生器(10 MHz,DDS)
    低频毫伏表
    高频毫伏表
    150 MHz 频率计
    数字风速仪
    电子称(最大称重 5kg)
    五位半数字万用表
    秒表
    量角器
    单片机开发系统
    PLD 开发系统

 

  • (2) 主要元器件清单

    RL78/G13 MCU 板(芯片型号 R5F100LEA),已下发到赛区组委会
    带防撞圈的多旋翼飞行器,外形尺寸:长度≤50cm,宽度≤50cm;续航时间大于 10 分钟
    带保护板的 18650 型、容量 2000~3000mAh 的锂离子电池
    滑线变阻器(10Ω/3A)
    光电传感器
    100MHz 晶体振荡器
    无线收发模块
    具有 AV 端子输出的彩色摄像头(彩色制式不限)
    大功率电阻(30Ω/50W, 5Ω/25W)
    大功率开关管、大功率二极管
    小型轴流风机(直径 5~10cm,5~12V DC)
    万向节(连接杆直径 10mm 以下) 
    三维角度传感器或电子陀螺仪
    变容二极管(2~20pF)

 

 

【高职高专组】

  • (1) 仪器清单

    60MHz 双通道数字示波器
    低频信号发生器
    函数发生器(10 MHz,DDS)
    低频毫伏表
    三位半数字万用表
    秒表
    量角器
    单片机开发系统
    PLD 开发系统

  • (2) 主要元器件清单

    单片机最小系统板
    小型继电器
    光电传感器
    角度传感器
    大功率开关管、大功率二极管
    电动机(20W 以内,步进电机或带减速器直流电机)
    小型直流风机

 

Contact