1. Home
    2. 瑞萨电子的中国大学计划
    3. 瑞萨杯-全国大学生电子设计竞赛
    4. 2013年

瑞萨MCU板申请活动

<此活动已经结束>

瑞萨MCU板申请活动声明

 

凡参加瑞萨杯2013-全国大学生电子设计竞赛的中国国内大学本科/专科学生,均可通过本活动申请获取一套由瑞萨电子(中国)有限公司(以下简称“瑞萨”)免费提供的MCU学习套件,用于参加竞赛。 套件数量有限,先到先得,为了让更多的学校受益,暂定每个学校免费发送5套,敬请谅解,并建议尽快申请。

 

套件具体信息:

 

MCU学习板:

  • MCU型号: R5F104LE(RL78/G14系列)
  • MCU参考资料:http://www.renesas.com/zh-cn/products/microcontrollers-microprocessors/rl78/rl78g1x/rl78g14.html
  • 学习板基本配置: 16位MCU, 64pin, 64KB flash ROM, 5.5KB RAM, 最小指令周期0.03125us, 8ch 16位timer, CSI/UART/IIC, 12ch 10位ADC, 工作电压1.6~5.5V
  • 学习板基本功能:LCD/LED显示,蜂鸣器,可调电位器,红外发送接收,温度检测,EEPROM,DAC,4*4键盘,流水LED,USB供电接口

 

仿真器:

 

光盘:

  • 软件编译/仿真安装程序、芯片手册、相关例子程序等

 

另外,使用此学习套件或其他途径获取的瑞萨产品参赛并最终获全国奖项的同学,还可以参加瑞萨特别奖申请活动,活动将于2013年10月开始登记,敬请随时关注我们官网/官方微博。 有任何问题请随时联系我们:

E-mail:university_china@lm.renesas.com
官方微博:renesaspr@sina.com

 

Contact