2020-01-20

使用专为汽车应用设计的瑞萨无线电源发射器,在车辆中更加安全、便捷地为移动设备充电。

视频笔录

我的名字是 Laurence McGarry,就职于瑞萨电子无线电源部门,我来为大家介绍汽车舱内无线充电发射器。

我们试图解决的一个主要挑战就是便利性。 我们一直努力最大化放置的便利性,确保您在步入汽车,就能直接将您的智能手机或智能设备放在汽车舱内的无线充电发射器上,随后立即开始充电。

其次,这还有一个利于驾驶安全的方面。 假如您自己在下雨的夜晚驾车,如果您的周围有很多复杂的连接器和连接线,那么很容易出现事故。 因此,方便且安全地放置无线充电发射器的概念能够减少驾车人员分神,提高安全性。

本演示可让用户直观了解无线充电器的工作原理。 您可以看到只需将智能手机放置在发射器表面,就能立即开始充电。

P9261 器件的关键优势在于,它是一个单芯片系统集成器件,专用于无线充电,因此具备极高的集成度。 它还包含一个 M0 Arm核,能够实现极高的灵活性。

整套交钥匙解决方案还包括客户参考设计或参考板,兼容 15 W 无线充电 Qi 标准。 所有辅助材料在线提供,方便客户复制粘贴参考设计,从而获得汽车发射器的强大起点。 该器件兼容最新的 Qi EPP 15 W 以及所有最新的专有模式标准。