RX231 workshop tw

課程名稱 瑞薩RX231免費實作課程
日期與時間 2018年1月18日 09:30-16:00 (09:00報到)
地點 台北市復興北路 99 號 (恆逸資訊) 交通資訊
內容與時程 內容與時間會依實際上課情況有所調整
-Eclipse based 開發環境 e2Studio 操作實務 - 學習建置專案、利用 code generator 輕鬆建置周邊功能、進階除錯功能。
-從開環境使用到撰寫程式作動 -快速引導入門實作,短時間內有效率的掌握正確開發流程。
-Workbench6 電容觸控自動校正工具 -透過 GUI 輕鬆調整靈敏度及其他設定,立即確認及評估系統運作。
RX231 Agenda
產品簡介 RX231群組利用32位元RXv2 CPU核心,搭載先進DSP/FPU指令及低功耗技術,展現極致的電源效率。其高性能數位濾波、符點運算及其他基本功能,皆可在低電流供應的環境下運行。
此群組同時配備電容式觸控感應器功能,結合高靈敏度與優異的抗雜訊能力,並支援SD卡、USB、CAN通訊功能及安全功能如:AES進階加密標準及真實亂數產生器。這些產品適用於工業、家電、健康照護、智慧電錶、IoT及其他領域。

>>更多RX231相關資訊
主要應用 - 工業控制器/感應器
- 家用電器
- 健康照護設備
- 辦公室自動化
- 智慧電錶
- 大樓及家庭自動化
活動注意事項 1. 若您非My Renesas會員,請先點選註冊為會員。 完成會員註冊後,請再次回到此活動頁面,點選「立即報名」, 依照步驟完成活動登記手續。
2. 活動登記完成後,您將收到一封完成課程登記的電子郵件通知 (此為系統自動通知,請問直接回覆)。若您未收到登記確認信,請Email至活動小組或致電 (02)8175-9618 李小姐,確認是否報名成功。
3. 活動場地備有桌上型電腦,無需自行攜帶筆電。
4. 因報名人數踴躍,台灣瑞薩電子保留最終名單審核權利,請靜候上課通知結果。審核通過者,瑞薩將於課前寄送簡訊提醒您出席。
5.課程開放對象以客戶為主。合作夥伴或同業如有需求,請與瑞薩代理商聯繫。

fullyregistered