新冠肺炎大流行在全球造成了严重破坏,越来越多的人住进了医院。患者对呼吸机的需求量非常大,因此医生正在努力制作简易呼吸机来满足需求。许多公司通过各种方式为这项事业做出了巨大贡献,包括开放他们的知识产权。瑞萨电子也通过提供呼吸机组装电路板的参考设计,为这项全球事业提供帮助。
这是一个呼吸机系统参考设计,可以提供在走廊或非 ICU 病房使用的便携式呼吸机。本机可在辅助控制和压力控制两种模式下为患者提供高压氧气。辅助控制模式为病人每次吸气提供一定的气量。流量传感器 (FS1015) 可以监测吸气管处的气体流量,而潮气量则由 MCU 使用流速对时间的积分进行计算。氧气阀由 MCU 控制,控制氧气比。压力控制模式为患者每次吸气提供一定的压力。面罩上连接了一个近端空气压力传感器,可以监测吸气压力,并将这一信息发送给 RX23W MCU。用于提供压力及将空气鼓入系统的鼓风机由 RX23T MCU 控制的电机控制板驱动。RX23T和RX23W通过I2C进行通信。同时,在系统中增加了一个加湿器,用于为患者提供温润的空气。
该系统使用了两个 MCU,以提高安全性,因为这些设备可以相互监测和重置。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL28113 单路通用微功耗 RRIO 运算放大器
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
RX23W 32位单片机和模块产品,可在单个芯片上实现Bluetooth®5无线通信和系统控制,适用于IoT终端设备
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, 蓝牙®低能耗, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL85410 Wide VIN 1A Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL9007 High Current LDO with Low IQ and High PSRR
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
HIP2103 60V, 1A/2A Peak, Half Bridge Driver with 4V UVLO
|
半桥 FET 驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL28191 单路电源超低噪声、低失真、轨到轨输出运算放大器
|
通用运算放大器, 高速运算放大器 (GBW >= 50MHz) | 购买 / 样片 |
ISL94202 独立式 3 至 8 节锂离子电池组监视器
|
电池前端集成电路 | 购买 / 样片 |
ISL80410 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RX23T 带有浮点单元 (FPU) 的 32 位微控制器,适用于控制单个逆变器
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL81601 60V 双向四开关同步升降压控制器
|
升降压控制器(外部 FET) | 购买 / 样片 |
See a demo of the Renesas ventilator system reference design for portable ventilators used in a hallway or non-ICU cases.