产品概要

在物联网领域多种产品应用的推动下,探测器和传感器已成为增长最快的市场之一。在监控应用中使用的探测器和传感器越来越多,特别是楼宇自动化系统,如访问控制系统、安保系统、防火系统等。为了满足该领域不断增加的需求,需要能在更短的时间内开发出更多的智能传感器,探测应用工具包是一套非常完美的参考工具!

优势

该解决方案工具包提供了可以对4个探测器演示系统开始评估和测试的理想平台。它为开发新的探测器或传感器提供了一个完美的起点。

根据需要检测的对象以及该检测需要测量的内容,每一块开发板上都配备有足够的传感器:

破窗检测演示利用麦克风检测模拟玻璃破碎的噪音。

一氧化碳检测演示(CO探测器)使用了电化学传感器。

运动检测演示使用了基于红外技术进行运动检测的专用PIR传感器。

烟雾探测演示使用了红外线发射器和接收器来检测进入到探测盒的烟雾。

所有的开发板均对各种传感器测得的书籍进行了处理,使用了微控制器内置的放大和滤波功能。

在所有的开发板中,演示板的核心器件均使用了瑞萨电子最新的RL78/I1D 微控制器。RL78/I1D 微控制器具有4通道运算放大器、2通道比较器,集成度很高,可以使每个探测器或传感器的产品应用都更具竞争力。除此之外,全新的RL78/I1D 还可以大幅度降低系统功耗,也是实现电池供电产品应用的理想器件。

工具包内的套件内容

探测解决方案工具包Detect-it!内包括有:

  • 4种不同的探测器演示硬件
    • 破窗检测器演示
    • 一氧化碳检测演示(CO检测)
    • 运动检测演示
    • 烟雾探测演示
  • 1张内含有文档的CD
  • CR 1203型电池

破窗检测

破窗检测

CO检测

CO检测

运动检测

运动检测

烟雾探测

烟雾探测

工具包内含的开发资源

  • 快速入门指南 – 提供迅速开始使用演示的简单指导。
  • 用户手册 – 提供开发板的所有细节,包括各种不同的硬件设置可能性、程序例程的相关细节、以及测试指导和测试结果。
  • 每一个开发板的Gerber文件
  • 每一个开发板的原理图文件
  • 每一个开发板的物料清单
  • 每一个开发板的IAR例程–包括C代码源文件,提供了演示相关软件的所有细节,可作为起点重复应用于下一步开发。

订货信息

订货型号: YDETECT-IT-RL78

视频