随着安全系统越来越受到重视,IP 摄像机现在拥有巨大的市场。传统 IP 摄像机采用固定焦距或对比检测自动对焦 (AF)。随着人脸识别技术日益成为安防系统中的一种趋势,4K 超高清 (UHD) 和快速自动对焦 (AF) 也成为了必备功能。

在该参考设计中,瑞萨电子提供具有相位检测自动对焦 (PDAF) 功能的 CMOS 传感器。由于可以直接对焦,PDAF 比传统的对比检测自动对焦要快得多。PDAF CMOS 接口传感器 (CIS) 无需对镜头执行抖动操作,因此客户可以使用低端镜头,降低系统成本。

该系统使用了高性能电源和模拟系统采用瑞萨电子的、PMICs、DC/DC 及 LDOs。

系统优势

  • 具有 PDAF 功能的高性能 CMOS:8M 像素提供 UHD 性能、1/1.9” 光学格式、1.85μm x 1.85μm 像元大小
  • 高性能、PMICs、DC/DC 和 LDOs 构成的集成解决方案
系统框图

带高性能 CMOS 传感器的 IP 摄像机

成功产品组合

瑞萨电子的成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势