概览

简介

R-Car (H3/M3/M3N) 片上系统 (SoC)、电源管理 IC (PMIC) 和可编程时钟发生器的这种组合可实现多功能解决方案。 它们支持可扩展的驾驶舱和信息娱乐解决方案,在一个设计中支持高图像质量、多个视频显示输出和各种内存接口。

系统优势:

  • 一个多功能系统,支持可扩展的驾驶舱和信息娱乐解决方案,支持高图像质量、多个视频显示输出和各种内存接口。
  • 灵活的时钟发生器可以产生 1MHz 至 350MHz 的任何时钟频率,允许单个器件替换多个分立时钟电路,从而节省 BOM 成本并减少 PCB 面积。
  • 灵活的电源可以支持各种多核SoC,并将完整的电源轨管理与多种休眠模式集成在一起,以实现优化的解决方案。
  • 使用经过R-Car SoC验证的PMIC降低研发成本和开发时间。

产品对比

应用

应用

  • 仪表组
  • 车载信息娱乐 (IVI)
  • 驾驶舱控制器
  • 驾驶员监控系统
  • 环视监视器

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

AS202 Connector Arrow.166 Connector Arrow.167 Connector Arrow.168 Connector Arrow.146 Connector Arrow.151 AS202 AS202 AS202 HDMI HDMI HDMI Audio Audio Audio Display x2 Component block.631 Display x2 Display x2 Display x2 Programmable Clock Generator Programmable Clock Generator ProgrammableClock Generator Display 1 Display Display Display 2 Display Display Memory Memory Memory SD SD SD Connector Arrow.138 Connector Arrow.141 Connector Arrow.144 Connector Arrow.145 Connector Arrow.152 Connector Arrow.154 PCIe Clock PCIe Clock PCIe Clock Battery.230 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 12B Battery 12V Battery 12V Battery Dot Clocks Dot Clocks Dot Clocks Connector Arrow.165 Connector Arrow.169 Connector Arrow.170 Connector Arrow.172 Connector Arrow Connector Arrow.175 PCIe PCIe PCIe Video Decoder Video Decoder Video Decoder Codec Codec Codec Ether Ether Ether USB USB USB PMIC PMIC PMIC Clock Generator Clock Generator Clock Generator SoC R-Car SoC R-Car H3e/M3e/m3Ne/SIP SoC R-Car H3e/M3e/M3Ne/SIP SoC R-CarH3e/M3e/M3Ne/SIP VCC VCC VCC PCIe CLK PCIe Clock PCIeClock MIPI CSI 2 MIPI CSI 2 MIPICSI 2 SSI SSI SSI HDMI.129 HDMI HDMI LVDS LVDS LVDS ARGB ARGB ARGB
Exiting Interactive Block Diagram
智能汽车驾驶舱

瑞萨可扩展的R-Car产品路线图,为客户在功能安全方面节省成本和设计工作,并在仪表和安卓系统之间提供机制避免干扰。

视频笔录

我叫 Guido Hilker,来自瑞萨电子,今天我来介绍智能驾驶舱。

智能驾驶舱的难点在于要在一个 ECU 上运行仪表、导航和中控的功能。 一些车厂已经开始进行此类应用集成,以节省成本,同时仍然提供具有美好外观,感觉和更吸引用户的解决方案。

本演示在 R-Car M3N 上运行,展示了一个低成本的集成驾驶舱解决方案。 其中有一个 Android 系统正在运行,显示一个导航应用程序,也可以是智能手机的副本。 同时,嵌入式实时 CPU(由系统架构分隔)正在利用 2D 绘图引擎绘制完整的图形仪表。

对于智能驾驶舱,瑞萨提供可扩展的 R-Car 产品系列。 此外,仪表系统和 Android 系统之间的干扰也可以通过硬件自由分离来实现。 因此,可以大大减少用于保证功能安全的工作,从而节省成本和工作量。 最后,实时系统能够以更快的速度启动,从而尽早提供仪表、后视摄像头或音频等功能。