概览

简介

互联设备在不断发展。 更智能、功能更齐全、电池寿命更长的新一代产品不断涌现。 为了助力这一发展趋势,SmartBond™ 也在不断发展。 SmartBond 5.0 变得更智能、更灵活、功耗更低。 DA14585 不仅拥有业界领先的 DA1458x 的所有优势,还具有更高的灵活性,可用于创造更先进的应用,且占用面积极小、功率预算极低。

作为 SmartBond 系列的产品,DA14585 是目前体积最小、功耗最低、集成度最高的蓝牙® 解决方案之一。 这款多功能片上系统 (SoC) 是为遥控器、感应标签、信标、互联医疗设备和智能家居节点等产品添加低功耗蓝牙 (LE) 的理想之选。 支持蓝牙 5 及以下的所有蓝牙版本。 此外,DA14585 拥有 96kB 的 RAM,应用内存量是其前代产品的两倍,可充分利用标准功能。 该产品还包含一个集成的麦克风接口,以较低的附加成本提供语音支持。 宽电源电压范围(0.9V 至 3.6V)涵盖了更多的能源选择,提供了充分的设计灵活性。

与所有 SmartBond 解决方案一样,DA14585 易于设计,且支持独立和托管应用。 有完整的开发环境和 SmartSnippets™ 软件提供支持,可帮助您优化软件的功耗。

优势

  • 内存大,可构建复杂的应用程序
  • 电池寿命极长
  • 系统物料清单 (BOM) 中所需部件数量少

封装

  • QFN-40 (5.0mm x 5.0mm x 0.9mm)
  • WLCSP-34 (2.4mm x 2.66mm x 0.39mm)

特性

  • 符合蓝牙 5 核心规范
  • 集成一次性可编程 (OTP) 存储器
  • 扩展用户 RAM (96kB)
  • 低工作电压 (1.8V 至 3.6V)
  • I2C 和脉冲密度调制 (PDM) 音频接口

产品对比

应用

应用

  • 遥控器
  • 感应标签和跟踪器
  • 信标
  • 互联医疗设备
  • 智能家居
  • 人机接口设备
  • VR 控制器
  • 互联传感器
  • 无线充电

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
SmartBond™ - CodeLess™ AT Commands
The SmartBond™ CodeLess AT Commands platform enables control of the Bluetooth® Low Energy connectivity, sensor read-out and battery check of the device.
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
TileLib for DA14585
Any devices with Tile's technology embedded will work with the Tile app to allow customers to keep track of their item(s), and leverage the Tile community to help locate the things that matter to them most.
Imaging 瑞萨电子
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package 瑞萨电子
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA14585/586, and DA1469x SoCs (System on Chip).
Software Package 瑞萨电子
Serial Port Service (SPS)
The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
Emulator 瑞萨电子
5 items

软件下载

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模型