Renesas

类别: Safety

自检软件功能库和指南,协助工业系统符合IEC61508安全标准。

详情

工业系统需要进行特定测试,以确保功能安全和故障安全操作合规性。

 

诊断软件库包含众多软件测试,其中包括CPU,易失性存储器(用户RAM),非易失性存储器(用于代码和数据存储的Flash ROM),时钟频率精度测量电路(CAC),独立看门狗(IWDT)和低电压检测(LVD)模块。为了方便Synergy S3A7 MCU进行自我测试,软件例程可以在任何系统中实现。

 

这些例程只能在复位之后和程序执行过程中使用,但可以根据需要, 集成到整个系统设计中。

用户特定版本

此为用户定制版本,仅具有访问权限的用户方可下载。

如果您通过分享的 URL 访问此页面,没有看到下载按钮是因为您无法下载此软件。

如需咨询此版本的相关事宜,请联系您的瑞萨电子代表,并要求将您加入访问列表中。

/zh/products/synergy/software/add-ons/s3a7-iec61508-self-test-library/jcr:content/gallerydownload

Download

版本 1.1

当前版本

发布日期: 2019-04-19

MD5: 587384c7f537fd36db6f3bf70900a9fb

下载
/zh/products/synergy/software/add-ons/s3a7-iec61508-self-test-library
/zh/products/synergy/software/add-ons/s3a7-iec61508-self-test-library/jcr:content/allversionsection