Renesas Synergy™软件包(SSP)v1.2.0开发示例

Renesas Synergy™软件包(SSP)v1.2.0开发示例

Renesas

类别:

此应用程序示例演示SSP框架,HAL驱动程序及模块的功能和操作。

详情

独立线程应用程序使用ThreadX®RTOS,  演示SSP框架的功能,使用独立程序, 执行HAL驱动程序和模块。当HAL驱动程序使用HAL驱动程序的应用程序接口时,框架示例则通过调用相应的框架应用程序接口与SSP进行交互。每个应用程序通过串行终端上的命令行界面调用。

 

SSP开发示例可以在所有Synergy套件和参考设计上运行。SSP开发示例应用程序说明指定了每个套件支持哪些示例。

/zh/products/synergy/software/add-ons/developer-examples-for-ssp-v1-2-0/jcr:content/gallerydownload

Gallery Download

版本 1.2.0

当前版本

发布日期: 2017-10-30

MD5: 3c17df20e8234259da89555465657d8f

下载
/zh/products/synergy/software/add-ons/developer-examples-for-ssp-v1-2-0
/zh/products/synergy/software/add-ons/developer-examples-for-ssp-v1-2-0/jcr:content/allversionsection