WG6031/RTL8189 WiFi 驱动

WG6031/RTL8189 WiFi 驱动

Jorjin WG60311模块和驱动器采用RTL8189EM WiFi芯片组,配备SK-S7G2标准Pmod连接器。

详情

SynergyWG6031驱动程序Realtek RTL8189EM Wi-Fi驱动程序, 由Renesas Synergy™软件包(SSP)运行。  这是通过Jorjin在模块上提供的第二个Realtek WiFi芯片组。与RTL8711 SoC相比,RTL8189EM是一款802.11bgn 2.4G单芯片,集成无线局域网(WLAN)和网络SDIO接口(兼容SDIO 1.1 / 2.0 / 3.0),将WLAN MAC,支持1T1R的WLAN基带和WLAN RF集成在一个芯片中。RTL8189EM为高吞吐量性能和低功耗的集成无线LAN设备提供了完整的解决方案。Jorjin驱动程序通过GSPI接口启用SK-S7G2入门套件上的Wi-Fi芯片组特性和功能。

该驱动程序包含为SK-S7G2入门套件构建的二进制演示应用程序,其中包括:

•使用瑞萨e2studio v5.4.0.023进行构建

•SSP v1.3.2和HAL外设库

•RTL8189EM附加模块

•与Express Logic ThreadX RTOS和NetX TCP / IP集成。

 

演示系统与以下系统,软件和工具链组件集成:

•用于Synergy的RTL8189EM驱动程序 -  

•Windows 10开发PC 

•RTL8189EM板+ SK-S7G2板

•e2studio 5.4.0.023

•SSP v1.3.2

•J-Link Arm GDB调试器

/zh/products/synergy/gallery/partner-projects/jorjin-wg6031-wifi-pmod/jcr:content/gallerydownload

Gallery Download

版本 1.0

当前版本

发布日期: 2018-01-22

支持的MCU: S7G2

MD5: 88e259af84b6ec0ee2284e980f900579

下载

安装说明

Installations for how to import the projects are available in the documentation section. Schematics of the Pmod carrier board is also available for download.

/zh/products/synergy/gallery/partner-projects/jorjin-wg6031-wifi-pmod
/zh/products/synergy/gallery/partner-projects/jorjin-wg6031-wifi-pmod/jcr:content/allversionsection