用于瑞萨 Synergy™的以太网驱动器

用于瑞萨 Synergy™的以太网驱动器

无需板载以太网控制器即可在Synergy MCU上启用有线以太网连接, 并启用Web服务器应用程序。

详情

该项目演示了如何使用以下工具为DK-S3A7开发套件添加有线以太网功能:

· DM9051 SPI至以太网模块

· 以太网附加驱动程序

· Synergy软件包(SSP)中的NetX™框架

 

该演示使用DM9051模块,SSP和NetX™网络堆栈在Synergy DK-S3A7开发套件上启用了一个简单的Web服务器应用程序, 允许用户通过已连接客户端PC上的Web浏览器切换DK-S3A7套件上的LED来说明连接。

/zh/products/synergy/gallery/partner-projects/davicom-dm9051-ethernet-driver/jcr:content/gallerydownload

Gallery Download

版本 1.2.0

当前版本

发布日期: 2017-06-23

支持的MCU: S3A7, S3A3, S3A6

MD5: b425bafdd0438a23e4cebce5a4fc1757

下载

最新消息

N/A

安装说明

Installation instructions are provided in the accompanying User Manual.

/zh/products/synergy/gallery/partner-projects/davicom-dm9051-ethernet-driver
/zh/products/synergy/gallery/partner-projects/davicom-dm9051-ethernet-driver/jcr:content/allversionsection