Renesas' radiation hardened latch portfolio includes quad cross-coupled 3-state CMOS NOR latches, quad cross-coupled 3-state CMOS NAND latches, octal transparent 3-state latches, CMOS 8-bit addressable latches, CMOS quad clocked D-type latches, and 4-bit registers consisting of D-type latches.

文档和下载

文档标题 降序排列 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
应用指南 &白皮书
AN9654: Use of Life Tested Parts 应用文档 PDF 224 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill 应用文档 PDF 338 KB
其他
Intersil Commercial Lab Services 手册 PDF 364 KB
Intersil Space Products Brochure 手册 PDF 3.14 MB

新闻及更多资源

类型 日期
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本页面 2020年3月25日
Rad Hard SMD Test Flow 基本页面 2020年3月19日
Rad Hard Test Reports 基本页面 2020年3月19日
Radiation Tolerant Plastic-Package ICs 基本页面 2020年3月20日
Standard Data Package 基本页面 2020年3月19日