ISL78264EVAL1Z

车规级带集成驱动器的汽车双同步降压控制器的评估板

描述

ISL78264EVAL1Z 评估板用于评估 ISL78264 双降压控制器的双通道同步降压转换器操作,其中转换器具有 180° 相移,以最小化输入电容应力。该板展示了同步降压操作的高效率和 ISL78264 集成电路的所有特性,包括过流保护、过压和欠压保护以及每个通道的功率良好指示器。

主要特性

  • VIN 工作范围:3.75V 至 42V
  • (通道上)Iq=6μA 的可选择强制 PWM 或 ECM 模式
  • 可编程开关频率(200kHz 至 2.2MHz)
  • 压降模式用于高占空比操作
  • 低占空比操作的接通时间为 20ns
  • 外部同步
  • 可编程展频时钟
  • 通道间 180° 相移
  • 2A 输出电流/3A 灌电流 MOSFET 驱动器
  • 启动 UVLO 和可编程启动刷新时间
  • OV/UV/OC/OT 全面的故障保护
  • 监控关键信号测试点

应用

  • 汽车 12V 系统
  • 信息娱乐/多媒体系统
  • 驾驶舱安全系统
  • 先进驾驶辅助系统 (ADAS)

带集成驱动器的 ISL78264 汽车双路同步降压控制器

ISL78264EVAL1Z 评估板

相关产品

可订购工具信息

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL78264EVAL1Z Mass Production Renesas $155.00 1 Automotive Dual Synchronous Buck Controller with Integrated Drivers Evaluation Board 4 Mouser -

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.