ISL78263EVAL1Z

车规级带集成驱动器的汽车 42V 双同步升压和低 Iq 降压控制器评估板

描述

ISL78263EVAL1Z 评估板用于评估 ISL78263 控制器的双转换器、同步降压和升压操作。该评估板评估通道 1(提供系统轨电压的同步降压操作)和通道 2(启动以支持汽车冷起动应用的升压转换器)。此外,ISL78263EVAL1Z 支持评估 ISL78263 功能,如过电流保护、过压和欠压保护,以及每个通道的功率良好指示器。

主要特性

  • VIN 工作范围:2.1V 至 42V
  • 允许可选的连续传导模式 (CCM) 或节能模式 (ECM)
  • ECM 模式下的低静态电流:6μA 典型,降压通道
  • 开关频率:200kHz 至 2.2MHz
  • 升压频率为降压频率的 1 倍或 0.2 倍
  • 压降模式(降压)用于高占空比操作
  • 低占空比操作的接通时间为 25ns
  • 外部同步输入
  • 可编程展频时钟
  • 2A 输出电流/3A 灌电流 MOSFET 驱动器
  • 启动 UVLO 和可编程启动刷新时间
  • OV/UV/OC/OT 广泛的保护机制
  • 监控关键信号测试点

应用

  • 汽车电池供电应用
  • 舱内系统
  • 先进驾驶辅助系统 (ADAS)
  • 启停保护系统(如主机、机群、电子镜)

带驱动器评估板的 ISL78263 汽车冷起动增压和降压控制器

ISL78263EVAL1Z 评估板

相关产品

可订购工具信息

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL78263EVAL1Z Mass Production Renesas $260.00 1 Automotive 42V Dual Synchronous Boost & Low-Iq Buck Controllers with Integrated Drivers Evaluation Board 5 Mouser -

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.