64 位 RZ/G 系列微处理器现已推出。

RZ/G 系列高性能 32 位处理器具有 1 GHz+ Arm® Cortex®-A 核心、3D 图形引擎、全高清 (HD) 或 4K 视频引擎、安全 IP、高速接口(如 PCIe、SATA 和千兆以太网),以及工业领域内嵌入式设备所必需的其他功能。

 

64 位 RZ/G 系列产品的主要特性:

  • 64位 Arm® Cortex®-A57 和 A53 核心
  • 集成 GPU,最高支持 4K UHD
  • DDR3 和 LPDDR4 内存接口
  • 内部缓存和外部存储器上的 ECC
  • CIP 超长期支持 Linux 内核
  • 免费的 RZ/G Linux 平台开发工具

参见 RZ/G2 资料

64 位 RZ/G 微处理器规格概览

产品名称 RZ/G2H RZ/G2M RZ/G2N RZ/G2E
DRAM 接口 LPDDR4-3200 x 128位 (ECC) LPDDR4-3200 x 64位 (ECC) LPDDR4-3200 x 32位 (ECC) DDR3L-1866 x 32位 (ECC)
CPU 内核 Arm® Cortex®-A53 双核 (1.2 GHz) Arm® Cortex®-A57 双核 (1.5 GHz) Arm® Cortex®-A57 双核 (1.5 GHz) +
Arm® Cortex®-A53 四核 (1.2 GHz)
Arm® Cortex®-A57 四核 (1.5 GHz) +
Arm® Cortex®-A53 四核 (1.2 GHz)
视频 3 x MIPI-CSI2, 2 x 数码 (RGB/YCbCr), 最多可捕捉 8 张输入图像 2 x MIPI-CSI2, 2 x 数码 (RGB/YCbCr), 最多可捕捉 8 张输入图像 2 x MIPI-CSI2, 2 x 数码 (RGB/YCbCr), 最多可捕捉 8 张输入图像 1 x MIPI-CSI2, 1 x 数码 (RGB/YCbCr), 最多可捕捉 2 张输入图像
视频编解码器 最多支持 4k 分辨率,解码: H.265,编码和解码:H.264 最多支持 FHD 分辨率,解码: H.265,编码和解码:H.264
3D 图形 PowerVR GX6650 @600 MHz PowerVR GX6250 @600 MHz PowerVR GE7800 @600 MHz PowerVR GE8300 @600 MHz
显示器输出 2 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x 数码 RGB 1 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x 数码 RGB 1 x HDMI, 1 x LVDS, 1 x 数码 RGB 2 x LVDS 或 1 x LVDS, 1 x 数码 RGB
USB USB2.0 x 4 通道 (2 x Host, 2 x H/F/OTG), USB3.0/2.0 x 1 通道 (DRD) USB2.0 x 2 通道 (1 x Host, 1 x H/F/OTG), USB3.0/2.0 x 1 通道 (DRD) USB2.0 x 2 通道 (1 x Host, 1 x H/F/OTG), USB3.0/2.0 x 1 通道 (DRD) USB2.0 x 1 通道 (H/F), USB3.0/2.0 x 1 通道 (DRD)
千兆以太网 1 通道 1 通道 1 通道 1 通道
PCIe 2 通道 (Rev2.0 1通道), 其中一个 2 通道与 SATA 共享 2 通道 (Rev2.0 1通道) 2 通道 (Rev2.0 1通道), 其中一个 2 通道与 SATA 共享 1 通道 (Rev2.0 1通道)
SATA 1 通道 (引脚共享) - 1 通道 (引脚共享) -
封装 1255引脚 1022引脚 FCBGA 29 mm (0.8 mm 间距) 1022引脚 FCBGA 29 mm (0.8 mm 间距) 552引脚 FCBGA 21 mm (0.8 mm 间距)

32 位 RZ/G 微处理器规格概览

产品名称 RZ/G1H RZ/G1M RZ/G1N RZ/G1E RZ/G1C
产品型号 R8A77420HA02BG R8A77430HA02BG R8A77440HA02BG R8A77450HA02BG R8A77470HA02BG
电源电压 3.3 V / 1.8 V / 1.5 V / 1.03 V 3.3 V / 1.8 V / 1.35 V / 1.03 V 3.3 V / 1.8 V / 1.35 V / 1.03 V 3.3 V / 1.8 V / 1.5 V / 1.03 V 3.3 V / 1.8 V / 1.5 V / 1.2 V
CPU 内核 Arm® Cortex®-A15 四核 (1.4 GHz) Arm® Cortex®-A7 四核 (780 MHz) Arm® Cortex®-A15 四核 (1.5 GHz) Arm® Cortex®-A15 四核 (1.5 GHz) Arm® Cortex®-A7 四核 (1.0 GHz) Arm® Cortex®-A7 四核 core (1.0 GHz)
高速缓存存储器 L1 高速缓存: I: 32 KB, D: 32 KB L2 高速缓存: 2 MB L1 高速缓存: I: 32 KB, D: 32 KB L2 高速缓存: 512 KB L1 高速缓存: I: 32 KB, D: 32 KB L2 高速缓存: 1 MB L1 高速缓存: I: 32 KB, D: 32 KB L2 高速缓存: 1 MB L1 高速缓存: I: 32 KB, D: 32 KB L2 高速缓存: 512 KB L1 高速缓存: I: 32 KB, D: 32 KB L2 高速缓存: 512 KB
外部存储器 DDR3-1600 x 32 位 x 2 通道 DDR3L-1600 x 32 位 x 2 通道 DDR3L-1600 x 32 位 DDR3-1333 x 32 位 DDR3-SDRAM x32 位
外部扩展 PCI Express 2.0 (单通道) x 1 ch PCI Express 2.0 (单通道) x 1 ch PCI Express 2.0 (单通道) x 1 ch - -
3D 图形 PowerVR® G6400 520 MHz PowerVR® SGX544MP2 520 MHz PowerVR® SGX544MP2 312 MHz PowerVR® SGX540 260 MHz PowerVR® SGX531 260 MHz
视频

视频显示器接口 x 3 通道

视频输入接口 x 4 通道

视频编解码模块 (H.264) x 2 通道

视频显示器接口 x 2 通道

视频输入接口 x 3 通道

视频编解码模块 (H.264) x 1 通道

视频显示器接口 x 2 通道

视频输入接口 x 3 通道

视频编解码模块 (H.264) x 1 通道

视频显示器接口 x 2 通道

视频输入接口 x 2 通道

视频编解码模块 (H.264) x 1 通道

视频显示器接口 x 2 通道

视频输入接口 x 2 通道

视频编解码模块 (H.264) x 1 通道

音频

串行声音接口 x 10 通道

采样率转换器 x 10 通道

串行声音接口 x 10 通道

采样率转换器 x 10 通道

串行声音接口 x 10 通道

采样率转换器 x 10 通道

串行声音接口 x 10 通道

采样率转换器 x 6 通道

串行声音接口 x 10 通道

采样率转换器 x 6 通道

存储接口

USB 3.0 主机 x 1 通道

USB 2.0 主机 x 2 通道

USB 2.0 主机/功能 x 1 通道

SD 主机 I/F x 4 通道

多媒体卡 I/F x 2 通道

串行 ATA x 2 通道

USB 3.0 主机 x 1 通道

USB 2.0 主机 x 1 通道

USB 2.0 主机/功能 x 1 通道

SD 主机 I/F x 3 通道

多媒体卡 I/F x 1 通道

串行 ATA x 2 通道

USB 3.0 主机 x 1 通道

USB 2.0 主机 x 1 通道

USB 2.0 主机/功能 x 1 通道

SD 主机 I/F x 3 通道

多媒体卡 I/F x 1 通道

串行 ATA x 1 通道

USB 2.0 主机 x 1 通道

USB 2.0 主机/功能 x 1 通道

SD 主机 I/F x 3 通道

多媒体卡 I/F x 1 通道

USB 2.0 主机/功能 x 2 通道

SD 主机 I/F x 3 通道

多媒体卡 I/F x 1 通道(和 SDHI 共享)

安全 内置安全 IP 内置安全 IP 内置安全 IP 内置安全 IP 内置安全 IP
网络

CAN x 2 通道

以太网 AVB 兼容的千兆以太网

以太网 MAC

CAN x 2 通道

以太网 AVB 兼容的千兆以太网

以太网 MAC

CAN x 2 通道

以太网 AVB 兼容的千兆以太网

以太网 MAC

CAN x 2 通道

以太网 AVB 兼容的千兆以太网

以太网 MAC

CAN x 2 通道

以太网 AVB 兼容的千兆以太网*

以太网 MAC* *1通道(可选)

其他外围设备

DMAC INTC 监视器计时器 x 1 通道

计时器脉冲单元 x 4 通信

对比匹配计时器 x 2 通道 / 16/32 位可选 x 8 通信 / 16/32/48 位可选

32 位计时器 x 12 通道

PWM 计时器 x 7 通道

I²C x 8 通道

串行通信 I/F x 9 通道

高速串行通信 I/F x 2 通信

QSPI x 1 通信

时钟同步串行 I/F x 4 通信

DMAC INTC 监视器计时器 x 1 通道

计时器脉冲单元 x 4 通道

对比匹配计时器 x 2 通道 / 16/32 位可选 x 8 通道 / 16/32/48 位可选

32 位计时器 x 12 通道

PWM 计时器 x 7 通道

I²C x 9 通道

串行通信 I/F x 15 通道

高速串行通信 I/F x 3 通道

QSPI x 1 通道

时钟同步串行 I/F x 3 通道

DMAC INTC 监视器计时器 x 1 通道

计时器脉冲单元 x 4 通道

对比匹配计时器 x 2 通道 / 16/32 位可选 x 8 通道 / 16/32/48 位可选

32 位计时器 x 12 通道

PWM 计时器 x 7 通道

I²C x 9 通道

串行通信 I/F x 15 通道

高速串行通信 I/F x 3 通道

QSPI x 1 通道

时钟同步串行 I/F x 3 通道

DMAC INTC 监视器 x 1 通道

计时器脉冲单元 x 4 通道

对比匹配计时器 x 2 通道 / 16/32 位可选 x 8 通道 / 16/32/48 位可选

32 位计时器 x 12 通道

PWM 计时器 x 7 通道

I²C x 8 通道

串行通信 I/F x 15 通道

高速串行通信 I/F x 3 通道

QSPI x 1 通道

时钟同步序列 I/F x 3 通信

DMAC INTC 监视器计时器 x 1 通道

对比匹配计时器 x 2 通道 / 16/32 位可选 x 8 通道 / 16/32/48 位可选

32 位计时器 x 12 通道

PWM 计时器 x 7 通道

I²C x 8 通道

串行通信 I/F x 15 通道

高速串行通信 I/F x 3 通道

QSPI x 2 通道

时钟同步串行 I/F x 3 通道

封装 831引脚 FCBGA 27 mm (0.8 mm 间距) 831引脚 FCBGA 27 mm (0.8 mm 间距) 831引脚 FCBGA 27 mm (0.8 mm 间距) 501引脚 FCBGA 21 mm (0.8 mm 间距) 501pin FCBGA 21 mm (0.8 mm 间距)

路线图