我们的 Linux 开发环境可将评估板设计、Linux BSP 定制、验证和调试工作减少高达至 40%。

您可以通过 Linux 自定义工具立即启动 Linux 开发环境。此外, 使用验证和分析工具可以验证和调试我们经验证的 Linux 软件包。

Linux 自定义工具:
简单的设置构建服务器、经验证的 Linux 软件包自定义与 GUI
验证和分析工具:
可以在客户环境中验证经验证的 Linux 软件包, 并从瑞萨电子数据库中获取解决问题的内容。
智能配置器:
可以用 GUI 设置 RZ/G 的引脚, 并输出 Linux 的设备树文件。

Development Environment Service

主要特点:

Linux 自定义工具:减轻构建环境的构建负担, 使软件定制变得更容易

  • 可以通过提供包括操作系统在内的构建服务器安装文件来轻松构建构建服务器。
  • 可轻松启动平台兼容的板, 并通过 GUI 自定义 Linux 软件包。

验证工具:减少验证 TAT *

  • 验证工具中的错误报告将使用数据库自动分析,在该数据库中已聚合了大量故障排除用例, 向用户提供了调试指南。
  • 由工具检测到用户引起的故障, 并将其输出到日志文件。

分析工具:减少分析 TAT *

  • API 验证使用验证模式进行, 并生成错误报告。
  • 当发生错误时, 将根据验证工具输出日志和常见问题数据库向用户提供指导。

如何使用

Renesas Marketplace下载工具 - 从用户协议到工具和手册的一站式来源。

RZ/G Linux 平台合作伙伴(开发环境:ICE、Compiler 等)

合作伙伴 RZ/G 系列的主要服务
Kyoto Microcomputer Co., Ltd. 内部总线负载测量、Linux 调试和动态分析工具