我们的合作供应商提供了可在批量生产中使用的评估和开发套件。传统评估板对前期开发非常实用,但是无法用于实际的最终产品。为了解决这个问题,RZ/G 平台有合作伙伴板,具有独特的模块, 可以从评估应用到批量生产, 此外还有单板。这些评估板可大大加快产品的开发速度。

瑞萨电子还为每个评估板提供 Linux BSP,作为经过验证的 Linux 软件包使用。请参阅Marketplace了解各个评估板的详细规格和购买信息。

优势:

  • 无需具备专门的板设计知识
  • 可快速投入批量生产
  • 获得开发板制造商的支持
  • 减少开发板建设投资

Benefits from RZ/G Linux Evaluation Board