瑞萨电子提供符合 ITAF 16949 和 AEC-Q100 汽车标准的定制 ASIC。 根据 IATF 16949,我们确保在设计、测试、可靠性和产品交付的每个环节都采用最高质量标准。 瑞萨电子凭借功能安全方面的专长,可确保产品满足 ISO 26262 要求。 汽车应用认证 IATF 16949: 2016、ISO 14001: 2015 和 DIN EN ISO 9001: 2015 认证 根据 AEC-Q100(3、2、1、0 级要求)进行可靠性测试 设计符合 EMC 和 EMS 标准 满足所有汽车标准 功能安全设计 ISO 26262 专业的混合信号设计 带 BCD 选项的高压设计 高温环境运行能力 低功耗/低电流/低电压设计 多种保护电路设计 高精度模拟设计 片上传感器设计 高质量设计 100% ASIC 设计成功率 将“第一次投片即成功”作为 ASIC 设计目标 汽车应用功能安全设计符合 ISO 26262 (ASIL B/C) 标准 质量管理系统符合 IATF 16949 要求 根据 AEC-Q100 对用于汽车级设计的器件进行质量验证 内部测试和分析能力 业务连续性管理 晶片加工、封装车间和测试车间双方向采购选项 拥有第二供应商 安全库存 VMI/CMI(供应商/客户管理库存) EDI 与 ASN 长期供应