图像
作为 AC/DC 快速充电™ 解决方案的领导者,瑞萨电子支持的快充协议比其他任何供应商都要多。
我们的零电压开关 (ZVS) 技术经过专利认证,提供了创新的数字方法,可让 65W+ 充电器的尺寸比现有笔记本电脑、显示器、智能手机、电动工具和其他便携式产品的砖型适配器缩小至少 30%。 关于采用零电压开关 (ZVS) 且尺寸减半的 100W+ 充电器,访问网站页面以了解更多。
瑞萨电子的所有 AC/DC 控制器均属于硬连线设备,因此配备此类控制器的快速充电器不会遭受黑客入侵。 关于快速充电™ 控制器如何避免快速充电器遭到黑客入侵,阅读文章以了解更多。
瑞萨电子利用领先的技术优势,为设计师推出了零待机功率 63W 和 100W+ FET 以及 GaN 快速充电™ 解决方案。
支持快速充电™协议 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一次侧 | 二次侧 | 同步整流器(效率高于 90%) | 一次侧驱动器类型 | 高通® 快速充电™ | 直接充电 | USB 功率传输(1) | 输出功率(2) | 无负载待机功率 | 输出电压 | VBUS 开关驱动器(3) | 开关控制 | DLNK(4) XM-Comm(5) | 附加功能 |
iW1780H | iW636 | iW673 | FET | QC 2.0 QC 3.0 | 36W | < 10mW | 3.6V to 12V | 准谐振 | DLNK | ||||
iW1781 | iW657P | iW676 | FET | QC 2.0 QC 3.0 QC 4+ | ✓ | ✓ | 45W | < 20mW | 3.3V to 21V | 准谐振 | DLNK | ||
iW1782 | iW636 | iW673 | FET | QC 2.0 QC 3.0 | 36W | < 10mW | 3.6V to 12V | 准谐振 | DLNK | ||||
iW1790 | iW662 | 集成式 (iW662) | FET | QC 2.0 QC 3.0 | 27W | < 20mW | 3V to 12V | 准谐振 | XM-Comm | ||||
iW1791 | iW657P | iW676 | FET | QC 2.0 QC 3.0 QC 4+ | ✓ | ✓ | 27W | < 20mW | 3.3V to 21V | ✓ | 准谐振 | DLNK | |
iW1796 | iW662 | Integrated (iW662) | FET | QC 2.0 QC 3.0 | 27W | < 20mW | 3V to 12V | 准谐振 | XM-Comm |
| |||
iW1797 | iW657P | iW676 | FET | QC 2.0 QC 3.0 QC 4+ | ✓ | ✓ | 27W | < 20mW | 3.3V to 21V | ✓ | 准谐振 | DLNK |
|
iW1798 | iW662 | Integrated (iW662) | FET | QC 2.0 QC 3.0 | 45W | < 20mW | 3.6V to 12V | 准谐振 | XM-Comm |
| |||
iW1799 | iW657P | iW676 | FET | QC 2.0 QC 3.0 QC 4+ | ✓ | ✓ | 65W | < 20mW | 3.3V to 21V | ✓ | 准谐振 | DLNK |
|
iW9801 | iW709 | 集成式 (iW709) | FET | QC 2.0 QC 3.0 QC 4+ | ✓ | ✓ | 100W | < 20mW | 3.3V to 21V | ✓ | ZVS(6)+ 准谐振 | ||
iW9802 | TL431 | iW610 | FET | 用户定义接口 | 100W+ | — | 用户可编程 | ZVS(6)+ 准谐振 | |||||
iW9809 | iW709 | Integrated (iW709) | FET | QC 2.0 QC 3.0 QC 4+ | ✓ | ✓ | 65W | < 20mW | 3.3V to 21V | ✓ | 准谐振 |
| |
iW9860 | iW760 | 集成式 (iW760) | FET | ✓ | ✓ | 63W | < 5mW | 3.4V to 21V | ✓ | 准谐振 |
| ||
iW9860 | iW765 | 集成式 (iW765) | FET | ✓ | ✓ | 100W+ | < 5mW | 3.4V to 21V | ✓ | 准谐振 |
| ||
iW9861 | iW760 | 集成式 (iW760) | FET | ✓ | ✓ | 63W | < 20mW | 3.4V to 21V | ✓ | 准谐振 |
| ||
iW9870 | iW760 | Integrated (iW760) | GaN | ✓ | ✓ | 63W | < 5mW | 3.4V to 21V | ✓ | 准谐振 |
| ||
iW9870 | iW765 | 集成式(iW765) | GaN | ✓ | ✓ | 100W+ | < 5mW | 3.4V to 21V | ✓ | 准谐振 |
|
备注
博客 | 2022年1月27日 |