概览

特性

  • IT(RMS): 10 A
  • VDRM : 800 V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 50 mA or 35 mA(IGT item:1)
  • Tj: 150°C
  • Planar Passivation Type
  • High Commutation

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 495 KB
手册 PDF 8.73 MB
手册 PDF 5.20 MB 日文
产品变更通告 PDF 135 KB 日文
Product Reliability Report PDF 283 KB
手册 PDF 1.92 MB
手册 PDF 3.28 MB
手册 PDF 11.56 MB
8 items

设计和开发

模型