概览

简介

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特性

  • VDSS = 30 V (TA = 25°C)
  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 0.88 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 46 A)
    RDS(on) = 1.82 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 39 A)
  • 4.5 V Gate-drive available
  • Thin type surface mount package with heat spreader
  • Halogen free
  • 产品对比

    应用

    文档

    类型 文档标题 日期
    手册 PDF 8.73 MB
    应用文档 PDF 648 KB 日文
    数据手册 PDF 143 KB
    3 items

    设计和开发

    模型