概览

简介

The UPA1901TE is a Nch Single Power Mosfet 30V 6.5A 39Mohm 6Pin Tmm/Sc-95.

特性

  • 2.5 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 39 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 3.5 A)
    RDS(on)2 = 40 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 3.5 A)
    RDS(on)3 = 54 mΩ MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 3.5 A)
  • 产品对比

    应用

    文档

    类型 文档标题 日期
    手册 PDF 8.73 MB
    应用文档 PDF 648 KB 日文
    数据手册 PDF 198 KB
    3 items

    设计和开发

    模型