概览

简介

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特性

  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 3.83 Ω typ. (at ID = 1.2 A, VGS = 10 V, Ta = 25°C)
  • High speed switching

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 8.73 MB
应用文档 PDF 648 KB 日文
数据手册 PDF 159 KB
数据手册 PDF 83 KB
4 items

设计和开发

模型