概览

简介

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特性

  • Low on-resistance
    RDS(on) = 0.068 Ω typ. (at ID = 10 A, VGS = 10 V, Ta = 25°C)
  • Very low gate charge
    Qg = 19 nC typ. (at VDD = 160 V, VGS = 10 V, ID = 20 A, Ta = 25°C)
  • Low leakage current
  • High speed switching

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 8.73 MB
应用文档 PDF 3.23 MB 日文
应用文档 PDF 648 KB 日文
数据手册 PDF 90 KB
数据手册 PDF 160 KB
5 items

设计和开发

模型