概览

简介

The N0434N is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特性

  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 3.7 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 50 A)
  • Low input capacitance
    Ciss = 5550 pF TYP. (VDS = 25 V, VGS = 0 V)
  • High current
    ID(DC) = ±100 A
  • RoHS Compliant

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 518 KB
手册 PDF 8.73 MB
应用文档 PDF 3.23 MB 日文
应用文档 PDF 648 KB 日文
4 items

设计和开发

模型